(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/7/5 9:00 ~ 2020/7/6 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MAOLG-P3耐油 符合UL/CE/CCC規範

MAOLG-P3耐油 符合UL/CE/CCC規範

<MASTER-CABLE> 300V全球標準防油線

  • 符合CE規範
  • CCC
  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 300V
  • 歐洲規格300/500V
MAOLG-P3耐油 符合UL/CE/CCC規範:相關圖像

300V全球標準防油線
●MISUMI原創MASTER-CABLE之一,耐油規格的電纜線「OIL-Pro-MASTER」。
●對應美國、歐洲、中國規格,有助於統一設計及規格。
 

・本商品符合「UL裁線追溯方案」。(未符合c-UL規範)
※單價皆以每m為單位。
※色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

MAOLG-P3耐油 符合UL/CE/CCC規範:相關圖像
MAOLG-P3耐油 符合UL/CE/CCC規範:相關圖像
型號AWG
尺寸
芯數全長

指定長度
MAOLG-P32121

100

(以1m為單位指定)


500

1000
3
4
 

概要規格

MAOLG-P3耐油 符合UL/CE/CCC規範:相關圖像
MAOLG-P3耐油 符合UL/CE/CCC規範:相關圖像
MAOLG-P3耐油 符合UL/CE/CCC規範:相關圖像
型號
MAOLG-P3-21-2-1
MAOLG-P3-21-2-2
MAOLG-P3-21-2-3
MAOLG-P3-21-2-4
MAOLG-P3-21-2-5
MAOLG-P3-21-2-6
MAOLG-P3-21-2-7
MAOLG-P3-21-2-8
MAOLG-P3-21-2-9
MAOLG-P3-21-2-10
MAOLG-P3-21-2-11
MAOLG-P3-21-2-12
MAOLG-P3-21-2-13
MAOLG-P3-21-2-14
MAOLG-P3-21-2-15
MAOLG-P3-21-2-16
MAOLG-P3-21-2-17
MAOLG-P3-21-2-18
MAOLG-P3-21-2-19
MAOLG-P3-21-2-20
MAOLG-P3-21-2-21
MAOLG-P3-21-2-22
MAOLG-P3-21-2-23
MAOLG-P3-21-2-24
MAOLG-P3-21-2-25
MAOLG-P3-21-2-26
MAOLG-P3-21-2-27
MAOLG-P3-21-2-28
MAOLG-P3-21-2-29
MAOLG-P3-21-2-30
MAOLG-P3-21-2-31
MAOLG-P3-21-2-32
MAOLG-P3-21-2-33
MAOLG-P3-21-2-34
MAOLG-P3-21-2-35
MAOLG-P3-21-2-36
MAOLG-P3-21-2-37
MAOLG-P3-21-2-38
MAOLG-P3-21-2-39
MAOLG-P3-21-2-40
MAOLG-P3-21-2-41
MAOLG-P3-21-2-42
MAOLG-P3-21-2-43
MAOLG-P3-21-2-44
MAOLG-P3-21-2-45
MAOLG-P3-21-2-46
MAOLG-P3-21-2-47
MAOLG-P3-21-2-48
MAOLG-P3-21-2-49
MAOLG-P3-21-2-50
MAOLG-P3-21-2-51
MAOLG-P3-21-2-52
MAOLG-P3-21-2-53
MAOLG-P3-21-2-54
MAOLG-P3-21-2-55
MAOLG-P3-21-2-56
MAOLG-P3-21-2-57
MAOLG-P3-21-2-58
MAOLG-P3-21-2-59
MAOLG-P3-21-2-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
接地線 電源、訊號
3天~ 126.3-電源用
3天~ 226.3-電源用
3天~ 326.3-電源用
3天~ 426.3-電源用
3天~ 526.3-電源用
3天~ 626.3-電源用
3天~ 726.3-電源用
3天~ 826.3-電源用
3天~ 926.3-電源用
3天~ 1026.3-電源用
3天~ 1126.3-電源用
3天~ 1226.3-電源用
3天~ 1326.3-電源用
3天~ 1426.3-電源用
3天~ 1526.3-電源用
3天~ 1626.3-電源用
3天~ 1726.3-電源用
3天~ 1826.3-電源用
3天~ 1926.3-電源用
3天~ 2026.3-電源用
3天~ 2126.3-電源用
3天~ 2226.3-電源用
3天~ 2326.3-電源用
3天~ 2426.3-電源用
3天~ 2526.3-電源用
3天~ 2626.3-電源用
3天~ 2726.3-電源用
3天~ 2826.3-電源用
3天~ 2926.3-電源用
3天~ 3026.3-電源用
3天~ 3126.3-電源用
3天~ 3226.3-電源用
3天~ 3326.3-電源用
3天~ 3426.3-電源用
3天~ 3526.3-電源用
3天~ 3626.3-電源用
3天~ 3726.3-電源用
3天~ 3826.3-電源用
3天~ 3926.3-電源用
3天~ 4026.3-電源用
3天~ 4126.3-電源用
3天~ 4226.3-電源用
3天~ 4326.3-電源用
3天~ 4426.3-電源用
3天~ 4526.3-電源用
3天~ 4626.3-電源用
3天~ 4726.3-電源用
3天~ 4826.3-電源用
3天~ 4926.3-電源用
3天~ 5026.3-電源用
3天~ 5126.3-電源用
3天~ 5226.3-電源用
3天~ 5326.3-電源用
3天~ 5426.3-電源用
3天~ 5526.3-電源用
3天~ 5626.3-電源用
3天~ 5726.3-電源用
3天~ 5826.3-電源用
3天~ 5926.3-電源用
3天~ 6026.3-電源用

Loading...

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.5 AWG尺寸(AWG) 21 額定電壓 300V
屏蔽 特性 耐油性 代表規格 UL / CE / CCC
護套(外層)顏色 深藍色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767