(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

CC-Link 板裝用插頭連結器(彈簧式)

CC-Link 板裝用插頭連結器(彈簧式)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

藉由彈簧式結線確實保持嵌合

  • 電源用
  • 訊號用
  • CC-Link
  • 壓著端子
  • 鍍金
  • 單壓鎖定

箱內外配線用的彈簧式板裝用連結器
●藉由插拔棒端子即可再使用。
●採用棒端子連接,可使用各公司的各種電纜線。
●相較於壓接式連結器,可發揮高拉伸強度。
●備有通訊用、電源用2種系列商品。

・請利用專用的中央針式端子進行結線。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CC-Link 板裝用插頭連結器(彈簧式):相關圖像
型號芯數拉桿顏色適用棒端子用途防誤插鍵型
端子直徑端子長度材質
CCL-35B05-60S0-BPM-GF4藍、白、黃、綠φ1.05~
φ1.15
9mm~訊號用B
CCL-35B05-60S0-AP0-GF5電源用A

概要規格

CC-Link 板裝用插頭連結器(彈簧式):相關圖像
型號
CCL-35B05-60S0-AP0-GF
CCL-35B05-60S0-BPM-GF
型號數量折扣標準
出貨日
連結器系列開頭字母 芯數 用途
3天~ A・B・C5電源用
當日可能 A・B・C4訊號用

Loading...

  1. 1

基本資訊

A・B・C CC-Link用 適用針、連接器 公端(插頭) 用途 電纜線對電纜線
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 適用電線外皮外徑(mm) φ1.05~1.15
裝卸方法 單壓

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767