(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CC-Link 插頭連結器(彈簧式)

CC-Link 插頭連結器(彈簧式)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

延長連接專用彈簧式中繼連結器

  • 電源用
  • 訊號用
  • CC-Link
  • 壓著端子
  • 鍍金
  • 單壓鎖定

●藉由插拔棒端子即可再使用。
●採用棒端子連接,可使用各公司的各種電纜線。
●相較於壓接式連結器,可發揮高拉伸強度。
●備有通訊用、電源用2種系列商品。

・請利用專用的中央針式端子進行結線。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CC-Link 插頭連結器(彈簧式):相關圖像
型號芯數拉桿顏色適用棒端子用途防誤插鍵型
端子直徑端子長度材質
CCL-35B05-60S0-B0M-GF4藍、白、黃、綠φ1.05~
φ1.15
9mm~訊號用B
CCL-35B05-60S0-A00-GF5電源用A

概要規格

CC-Link 插頭連結器(彈簧式):相關圖像
型號
CCL-35B05-60S0-A00-GF
CCL-35B05-60S0-B0M-GF
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 用途
4天~ 5電源用
4天~ 4訊號用

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CC-Link用 適用針、連接器 公端(插頭)
用途 電纜線對電纜線 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
適用電線外皮外徑(mm) φ1.05~1.15 裝卸方法 單壓 販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767