(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

XS5 直型母端連結器

XS5 直型母端連結器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • EZM-XS5C-D4S1
  • EZM-XS5C-D421
  • 促銷至 2025/03/31截止

歐姆龍製。最適合感測用途的M12互換・防水單壓連結器。

  • IP67
  • 訊號用
  • 感應器
  • 焊接
  • 鍍金
  • 單壓鎖定

●本產品為歐姆龍製造的商品。
●最適合感應器用途的M12互換母端型小型連結器
●結線方式採用無需專用工具的焊接與螺絲式
●使用新型鎖定構造SmartClick,可輕易嵌合
●IP67保護構造適用於嚴苛環境下使用的感測器用電纜線


・請勿使用虎鉗等工具鎖緊護蓋。請務必用手鎖緊,否則將造成破損。
・如果護蓋鎖緊不足,可能造成產品無法保持IP67的防水性。請以0.39〜0.49N・m(4〜5kgf・cm)為參考扭力進行鎖緊。

・鎖定方式為卡扣鎖定機構
・與非搭載SmartClick的M12連結器之間的連接為螺絲式

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

XS5 直型母端連結器:相關圖像
型式電纜線徑結線方式芯數重量
(g)
EZM-XS5C-D421φ5~6焊接413
EZM-XS5C-D425φ3~413
EZM-XS5C-D4S1φ5~6螺絲18
EZM-XS5C-D4S5φ3~418

概要規格

XS5 直型母端連結器:相關圖像
XS5 直型母端連結器:相關圖像
SmartClick對應設備資訊
●下列歐姆龍製產品可對應與本產品構造相同的單壓機構(SmartClick)
產品區分歐姆龍代表型式
接近感應器E2E-X7D1-M1TGJ 0.3M
E2EZ-X2D1-M1TGJ0.3M
光電感應器E3ZM-CT61-M1TJ 0.3M
E3ZM-CL64H-M1TJ0.3M
限制開關WLG2-55LD-M1TGJ 0.5M
D4C-3024-M1TGJ 0.5M
※上述為部分範例。尚有其他對應機種。
※歐姆龍製產品型式末尾為「-M1TJ」/「-M1TGJ」的機種具互換性
 範例)E2E-X7D1-M1TGJ 0.3M
 E3Z-E3ZM-CT61-M1TJ 0.3M
型號
EZM-XS5C-D4S1
EZM-XS5C-D4S5
EZM-XS5C-D421
EZM-XS5C-D425
型號數量折扣標準
出貨日
電線連接方法 適用電線記號
(AWG)
適用電纜線完成外徑
(φ mm)
當日可能 螺絲固定#24~#205~6
4天~ 螺絲固定#24~#203~4
4天~ 焊接#20 Max5~6
4天~ 焊接#20 Max3~4

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 V・W・X 適用針、連接器 其他
芯數 4 用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 4
容許電壓(V) 250 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
連結器型 直型 裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767