(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

卡扣式MS連結器 板裝插座(防水)

卡扣式MS連結器 板裝插座(防水)

點擊圖片,放大顯示

  • DMS3102CA-22-22-P
  • DMS3102CA-22-22-S

第一電子工業(DDK)製。卡扣式MS連結器 板裝插座。

  • MIL
  • IP67
  • 電源用
  • 訊號用
  • 焊接
  • 卡扣鎖定

卡扣式MS連結器 板裝插座
本商品為第一電子工業的商品加裝襯墊的三住型式商品

●嵌合方式為逆卡扣式,裝卸容易。
●可由聲音與標識確認是否完全嵌合。
●連接器為焊接型。
●耐振動、衝擊
●使用溫度範圍:−55℃~+125℃
●符合VG95234(嵌合方式)與MIL-DTL-5015(嵌入裝置配置)

・無法與非卡扣式MS連結器嵌合。
・嵌合請務必以公端(插頭)與母端(插座)搭配進行。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

卡扣式MS連結器 板裝插座(防水):相關圖像
型式外殼配置連接器
形狀
芯數
DMS3102CA14S1P:公端

S:母端
3
24
55
18110
104
126
1910
213
2078
2714
2917
22224
242824
282137
32174
3636


概要規格

背殼的安裝V螺絲如下所示,請特別注意。 

[背殼安裝V螺絲]

14S        3/4-20UNEF-2A

18           1-20UNEF-2A

20           1 1/8-18UNEF-2A

22           1 1/4-18UNEF-2A

24           1 3/8-18UNEF-2A

28           1 5/8-18UNEF-2A

32           1 7/8-16UN-2A

36           2 1/8-16UN-2A

 
●組合
板裝插座嵌合對象
直型插頭彎角型插頭蓋子
DMS3102CADMS3106CADMS3108CADCARC

 

卡扣式MS連結器 板裝插座(防水):相關圖像

卡扣式MS連結器 板裝插座(防水):相關圖像

卡扣式MS連結器 板裝插座(防水):相關圖像

卡扣式MS連結器 板裝插座(防水):相關圖像

型號
DMS3102CA-14S-1-P
DMS3102CA-14S-1-S
DMS3102CA-14S-2-P
DMS3102CA-14S-2-S
DMS3102CA-14S-5-P
DMS3102CA-18-1-P
DMS3102CA-18-1-S
DMS3102CA-18-10-P
DMS3102CA-18-10-S
DMS3102CA-18-12-P
DMS3102CA-18-12-S
DMS3102CA-18-19-P
DMS3102CA-18-19-S
DMS3102CA-18-21-P
DMS3102CA-18-21-S
DMS3102CA-20-7-P
DMS3102CA-20-7-S
DMS3102CA-20-27-P
DMS3102CA-20-27-S
DMS3102CA-20-29-P
DMS3102CA-20-29-S
DMS3102CA-22-22-P
DMS3102CA-22-22-S
DMS3102CA-24-28-S
DMS3102CA-28-21-P
DMS3102CA-32-17-P
DMS3102CA-32-17-S
DMS3102CA-36-3-P
DMS3102CA-36-3-S
型號數量折扣標準
出貨日
M・N・O V・W・X 適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
外殼尺寸
11天~ MS-公端(插頭)31350014S
11天~ MS-母端(插座)31350014S
11天~ MS-公端(插頭)41320014S
11天~ MS-母端(插座)41320014S
11天~ MS-公端(插頭)51320014S
11天~ MS-公端(插頭)101350018
11天~ MS-母端(插座)101350018
11天~ MS-公端(插頭)42350018
11天~ MS-母端(插座)42350018
11天~ MS-公端(插頭)61350018
11天~ MS-母端(插座)61350018
11天~ MS-公端(插頭)101350018
11天~ MS-母端(插座)101350018
11天~ MS-公端(插頭)32350018
11天~ MS-母端(插座)32350018
11天~ MS-公端(插頭)81390020
11天~ MS-母端(插座)81390020
11天~ MS-公端(插頭)141350020
11天~ MS-母端(插座)141350020
11天~ MS-公端(插頭)171350020
11天~ MS-母端(插座)171350020
11天~ MS-公端(插頭)44650022
11天~ MS-母端(插座)44650022
11天~ MS-母端(插座)241320024
11天~ MS-公端(插頭)371350028
11天~ MS-公端(插頭)48090032
11天~ MS-母端(插座)48090032
11天~ MS-公端(插頭)6150/2390036
11天~ -VG母端(插座)6150/2390036
型號
型號數量折扣標準
出貨日
M・N・O V・W・X 適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
外殼尺寸

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O 用途 電纜線對板裝
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL 其他規格(MIL) 連結器型 板裝型
襯墊位置(FG/RG) RG 裝卸方法 卡扣

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引