(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

卡扣式MS連結器 直型插頭(防水)

卡扣式MS連結器 直型插頭(防水)

點擊圖片,放大顯示

  • DMS3106CA-22-22-P
  • DMS3106CA-22-22-S

【特色】第一電子工業(DDK)製卡扣式MS連結器、防水直型插頭。接合為簡單的單壓上鎖式。本商品為於第一電子工業商品加裝背殼的MISUMI型號商品。嵌合方式為逆卡扣式,裝卸容易。可由聲音與標識確認是否完全嵌合。連接器為焊接型。耐振動・衝擊。

  • MIL
  • IP67
  • 電源用
  • 訊號用
  • 焊接
  • 卡扣鎖定

卡扣式MS連結器 直線插頭
本商品為第一電子工業的商品加裝背殼的三住型號商品


●嵌合方式為逆卡扣式,裝卸容易。
●可由聲音與標識確認是否完全嵌合。
●連接器為焊接型。
●耐振動、衝擊
●符合VG95234(嵌合方式)與MIL-DTL-5015(嵌入裝置配置)

・無法與非卡扣式MS連結器嵌合。
・嵌合請務必以公端(插頭)與母端(插座)搭配進行。


此產品在第一電子工業的型式為DCA開頭的型式。
範例) 三住型式:DMS3106CA-20-7-SDDK型式:DCA3106A20-7S-D-BSS

(i)請注意

  • 適用對手件:卡扣式MS連結器 板裝插座(防水);不適用:直型插頭、彎角型插頭。亦不適用於非卡扣式MS連結器。
  • 部分商品庫存販賣完畢後即停止販售,請以型號表所列商品為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

卡扣式MS連結器 直線插頭(防水):相關圖像
型號外殼配置連接器
形狀
芯數
DMS3106CA14S1P:公端

S:母端
3
24
55
18110
104
126
1910
213
2078
2714
2917
22224
242824
282137
32174
3636

概要規格

卡扣式MS連結器 直線插頭(防水):相關圖像
●組合
直型插頭嵌合對象線夾鉗
板裝插座蓋子
DMS3106CADMS3102CADCAPCCE3057
卡扣式MS連結器 直線插頭(防水):相關圖像
卡扣式MS連結器 直線插頭(防水):相關圖像
卡扣式MS連結器 直線插頭(防水):相關圖像
卡扣式MS連結器 直線插頭(防水):相關圖像
型號
DMS3106CA-14S-1-P
DMS3106CA-14S-2-P
DMS3106CA-14S-5-S
DMS3106CA-18-1-P
DMS3106CA-18-10-P
DMS3106CA-18-10-S
DMS3106CA-18-12-P
DMS3106CA-18-12-S
DMS3106CA-18-19-P
DMS3106CA-20-7-P
DMS3106CA-20-27-P
DMS3106CA-20-27-S
DMS3106CA-20-29-P
DMS3106CA-20-29-S
DMS3106CA-22-22-P
DMS3106CA-22-22-S
DMS3106CA-24-28-P
DMS3106CA-24-28-S
DMS3106CA-28-21-P
DMS3106CA-28-21-S
DMS3106CA-32-17-P
DMS3106CA-32-17-S
DMS3106CA-36-3-P
DMS3106CA-36-3-S
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
外殼尺寸
8天~ 公端(插頭)31350014S
8天~ 公端(插頭)41320014S
8天~ 母端(插座)51320014S
12天~ 公端(插頭)101350018
12天~ 公端(插頭)42350018
12天~ 母端(插座)42350018
12天~ 公端(插頭)61350018
12天~ 母端(插座)61350018
12天~ 公端(插頭)101350018
9天~ 公端(插頭)81390020
9天~ 公端(插頭)141350020
9天~ 母端(插座)141350020
9天~ 公端(插頭)171350020
9天~ 母端(插座)171350020
8天~ 公端(插頭)44650022
8天~ 母端(插座)44650022
8天~ 公端(插頭)241320024
9天~ 母端(插座)241320024
9天~ 公端(插頭)371350028
9天~ 母端(插座)371350028
12天~ 公端(插頭)48090032
12天~ 母端(插座)48090032
8天~ 母端(插座)6150/2390026
8天~ 母端(插座)6150/2390026
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
外殼尺寸

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O MS
用途 電纜線對板裝 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL 其他規格(MIL)
連結器型 直型 裝卸方法 卡扣

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767