(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
泛用基板安裝用彎角型平行連結器
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LE57-40140-B
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 芯數 | A | B | C | D | E | F | 重量 (g) |
LE57-40140-B | 14 | 44.00 | 36.00 | 25.36 | 12.954 | 36.00 | 12.954 | 13.67 |
LE57-40240-B | 24 | 54.78 | 46.78 | 36.23 | 23,749 | 46.78 | 23.749 | 16.76 |
LE57-40360-B | 36 | 67.74 | 59.74 | 49.05 | 36.703 | 59.74 | 36.703 | 20.35 |
LE57-40500-B | 50 | 82.85 | 74.85 | 64.22 | 51.816 | 74.85 | 51.816 | 24.78 |
零件名稱 | 材質/處理 |
絕緣體 | PBT樹脂(UL94V-0)/藍色 |
連接器 | 銅合金/接觸部:鎳底鍍金 尾部:銀錫合金鍍層 |
外殼 | 黃銅或鋼/鍍鎳 |
彈簧閂扣 | 不鏽鋼 |
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | 文字・其他 | 文字・其他 | 平行 |
---|---|---|---|---|---|
芯數 | 14 | 用途 | 電纜線對基板 | 容許電流(A) | 3 |
容許電壓(V) | 500 | 電線連接方法 | 焊接 | 連接方向 | 直型 |
保護功能(耐環境性) | 無 |
平行連結器 焊接彈簧鎖定型(基板安裝彎角母端連結器)的型號LE57-40140-B頁面。
記載關於型號LE57-40140-B之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策