(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
低價格MIL連結器 中繼壓接公端連結器,推薦給尋找非原廠貨用戶。
型號 | 芯數 | 極性導軌 | MOQ |
MILE-10-2.54-P | 10 | 中央1個 | – |
MILE-14-2.54-P | 14 | ||
MILE-16-2.54-P | 16 | ||
MILE-20-2.54-P | 20 | 2 | |
MILE-24-2.54-P | 24 | – | |
MILE-26-2.54-P | 26 | ||
MILE-30-2.54-P | 30 | ||
MILE-34-2.54-P | 34 | ||
MILE-40-2.54-P | 40 | ||
MILE-50-2.54-P | 50 | ||
MILE-60-2.54-P | 60 | ||
MILE-64-2.54-P | 64 |
項目 | 材料 | 加工 |
連接器 | 磷青銅 | 鎳底 閃鍍金(1μ) |
本體 | PBT | UL94V-0、 灰 |
拉桿 | PBT | |
蓋板 | PBT |
型號 |
---|
MILE-10-2.54-P |
MILE-14-2.54-P |
MILE-20-2.54-P |
MILE-26-2.54-P |
MILE-40-2.54-P |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 |
---|---|---|---|
當日可能 | 10 | ||
當日可能 | 14 | ||
當日可能 | 20 | ||
當日可能 | 26 | ||
當日可能 | 40 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | M・N・O | M・N・O | MIL |
---|---|---|---|---|---|
適用針、連接器 | 公端(插頭) | 用途 | 基板對電纜線 | 容許電流(A) | 1 |
容許電壓(V) | 250 | 電線連接方法 | 壓接 | 連接方向 | 直型 |
保護功能(耐環境性) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策