(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MIL連結器 壓接母端連結器(無鎖定)

MIL連結器 壓接母端連結器(無鎖定)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止
  • 降價

低價格MIL連結器 壓接母端連結器(無鎖定),推薦給尋找非原廠貨用戶。

  • MIL
  • 訊號用
  • 壓接

低價格ML連結器 壓接母端連結器(無鎖定)
●符合MIL規格(MIL-C-83503)的插座型連結器。


●額定電流:1A
●額定電壓:250V
●適用電線:AWG28或0.08mm2、1.27mm間距扁平線、融接纜線

・極性導軌皆為中央1個。
・極性鍵溝皆為左右各1個

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售
  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MIL連結器 壓接母端連結器(無鎖定)經濟型:相關圖像
型號芯數ABCDEF極性導軌MOQ
MILE-10-2.54-S1017.4011.4310.1617.2013.555.00中央1個3
MILE-14-2.54-S1422.4816.5115.2422.2813.555.003
MILE-16-2.54-S1625.0219.0517.7824.8213.555.003
MILE-20-2.54-S2030.1024.1322.8629.9013.555.003
MILE-24-2.54-S2435.1829.2137.9434.9813.555.004
MILE-26-2.54-S2637.7231.7530.4837.5213.555.003
MILE-30-2.54-S3042.8036.8335.5642.8013.554.854
MILE-34-2.54-S3447.8841.9140.6447.6813.555.003
MILE-40-2.54-S4055.5049.5348.2655.3013.555.003
MILE-50-2.54-S5068.2062.2360.9668.4013.554.853
MILE-60-2.54-S6080.9074.9373.6680.7013.555.003
MILE-64-2.54-S6485.9880.0178.7485.7813.555.00

概要規格

MIL連結器 壓接母端連結器(無鎖定)經濟型:相關圖像
材料、加工
項目材料加工
連接器磷青銅鎳底
閃鍍金(1μ)
本體PBTUL94V-0、黑
蓋板PBT
鬆緊扣PBT
型號
MILE-10-2.54-S
MILE-14-2.54-S
MILE-16-2.54-S
MILE-20-2.54-S
MILE-26-2.54-S
MILE-34-2.54-S
MILE-40-2.54-S
MILE-50-2.54-S
型號數量折扣標準
出貨日
芯數
當日可能 10
當日可能 14
當日可能 16
當日可能 20
當日可能 26
當日可能 34
當日可能 40
當日可能 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O MIL
適用針、連接器 母端(插座) 用途 基板對電纜線 容許電流(A) 1
容許電壓(V) 250 電線連接方法 壓接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767