(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

日本國內刃型插座 母端插座(嵌入型)/2P型

AC插座

日本國內刃型插座 母端插座(嵌入型)/2P型

板組裝嵌入型2P母端插座,由於為嵌入型,安裝容易。材質:PA66(UL94V-2)


●為嵌入型,安裝容易。

(i)請注意

  • 商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EDK-R0101

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

國內刃型插座 母端插座(嵌入型)/2P型:相關圖像
型式MOQ
EDK-R01013

概要規格

國內刃型插座 母端插座(嵌入型)/2P型:相關圖像
國內刃型插座 母端插座(嵌入型)/2P型:相關圖像
規格
額定電流15A
額定電壓AC125V
耐電壓AC2000V/min
絕緣電阻100MΩ/DC500V
可使用溫度-10℃ 〜 +60℃
結線方法焊接結線
材質PA66(UL94V-2)
重量5g
型號
EDK-R0101
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 母端插座 形狀 其他 額定電壓(V) 125
額定電流(A) 15 有無NEMA規格 代表規格 PSE
尺寸 長度(mm) 25 尺寸 寬度(mm) 23 尺寸 厚度(mm) 16

日本國內刃型插座 母端插座(嵌入型)/2P型的型號EDK-R0101頁面。
記載關於型號EDK-R0101之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 如何申請各種安全標準證書?
回答: 請利用網頁“與我們聯絡”提出請求,我們將以電子郵件附件的形式向您發送 PDF 格式的證書。 另外請知悉,從每個供應商收到資訊將會需要一些時間。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767