(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【UL/VDE/CCC】取得IEC規格認證 C8型公端插頭。藉由螺絲固定,將本體安裝於板。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
WTN-1177
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
WTN-1177 |
額定電流 | 2.5A |
額定電壓 | AC250V以下 |
耐電壓 | AC2000V/min |
絕緣電阻 | 100MΩ/DC500V |
可使用溫度 | -25℃~+85℃ |
結線方法 | 焊接結線 |
材質 | PBT(UL94V-2) |
連結器類型 | IEC60320 C8型 |
重量 | 10g |
種類 | 公端插頭 | 額定電壓(V) | 250 | 額定電流(A) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
有無NEMA規格 | 無 | 代表規格 | UL / CUL / CCC | 尺寸 長度(mm) | 35 |
尺寸 寬度(mm) | 15 | 尺寸 厚度(mm) | 16 | 其他規格(VDE) | ○ |
芯數 | 2 | 規格 | 小型公端插頭 |
IEC規格 公端插頭(螺絲固定型)/C8的型號WTN-1177頁面。
記載關於型號WTN-1177之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策