(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器)

零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器)

【特長】
・可以自由選擇連結器、電線以及長度的同軸線
・可以自由組合BNC、SMA、SMB連結器
・長度以0.1m為指定單位

  • 訊號用
  • 壓著
  • 卡扣鎖定

●可自由組合BNC、SMA、SMB各種形狀的連結器。
●可以0.1m為單位指定長度。
●採用MISUMI原創連結器,實現低價格!

・單側平型與兩端附連結器時的基本單價有所差異,請特別注意。

(i)請注意

  • ・RG188AU電線規格變更。型式變更為【RG188AU⇒RG188AUJ】。新舊規格差異請參考下方規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像
 
零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像
 
零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像
 
零件等級①CN1側
連結器
②電纜線
類型
③CN2側
 連結器
※單側平型時不需要選擇
④指定長度(m)
BKBNCP50RG188AUJ
1.5D2V
RG58AU
BNCP50零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像
RG188AUJ
1.5D2V
SMBP
SMBLP
RG188AUJ
1.5D2V
RG58AU
SMAP
RG188AUJ
1.5D2V
SMALP
BNCLPRG58AUBNCP50
BNCLP
SMAP
BNCJRG58AUBNCP50
BNCLP
BNCJ
SMAP
BNCPJRG58AUBNCP50
BNCLP
BNCJ
BNCPJ
SMAP
SMBPRG188AUJ
1.5D2V
SMBP
SMAP
SMALP
SMBLPSMBP
SMBLP
SMAP
SMALP
SMAPRG188AUJ
1.5D2V
RG58AU
SMAP
SMALPRG188AUJ
1.5D2V
SMAP
SMALP

概要規格

零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像
零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像
電纜線
種類
 BNC(卡扣式連結器)
連結器類型BNCP50BNCLPBNCJBNCPJ
電阻50Ω50Ω50Ω50Ω
形狀直型插頭L型插頭直型插座面板插座
RG188AUJMF70P1-NS509   
1.5D2VMF70P1-NS509   
RG58AUMF70P1-NS501MF70P1-NR501MF70J1-NS501MF70J1-FS501
 零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像
電纜線種類 SMB(單壓式連結器)SMA(螺旋式連結器)
連結器類型SMBPSMBLPSMAPSMALP
電阻50Ω50Ω50Ω50Ω
形狀直型插頭LP(L型插頭)直型插頭L型插頭
RG188AUJMF91P1-NS5MF91P1-NR5MF78P1-NS509MF78P1-NR5
1.5D2VMF91P1-NS5MF91P1-NR5MF78P1-NS509MF78P1-NR5
RG58AU  MF78P1-NS501 
 零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像
零件等級可自由搭配的附連結器同軸電線(使用三住原創連結器):相關圖像
電纜線類型規格電阻外徑(mm)外皮材質波長縮短率頻率帶額定電壓AC/V使用溫度範圍
RG188AUJMIL規格50Ω2.6TFE70%DC~2GHz500V−70〜+250℃
RG58AU50Ω5PVC67%−20〜+60℃
1.5D2V相當於JIS規格50Ω366%

■同軸電纜 RG188AU→RG188AUJ 新舊規格比較

項目 舊規格(RG188AU)新規格(RG188AUJ )差異點
內部導體材質 鍍銀銅包絞線鍍銀銅被覆鋼材料名不同內容無差異
構成條/mm7/0.177/0.17相同
外徑mm0.5100.510相同
誘電體材質 聚四氟乙烯(PTFE)PTFE相同
顏色 自然色 相同
厚度mm0.500.505厚度些許不同
外徑mm1.501.52厚度些許不同
外部導體材質 鍍銀軟銅線編織鍍銀軟銅線編織相同
外徑mm 2.03 
外皮材質 聚四氟乙烯(PTFE or PFA)PTFE材料特性相同
顏色 有些許色差
厚度mm0.250.3厚度些許不同,使用上無影響
完成外徑mm2.62.63設計上外徑略有差異
導體電阻Ω/km 288 
耐電壓A.C.V/ 1min20002000相同
絕緣電阻MΩ・km最小 10,0001,000以上(製品實測值2x100,000以上)新規格同等於10,000MΩ・km
特性電阻Ω50 ±250 ±2相同
靜電容量nF/km標準 98標準 95近似值,幾乎相同
衰減量(100m/Hz)dB/km標準 375標準 265衰減量低者有優勢

※新舊規格特性如上,RG188AUJ作為同等品使用上沒有問題。
製品選用同種類的材料。被覆材料使用氟素樹脂,耐熱溫度、耐油性、耐藥品性等相同。
絕緣厚度與外皮厚度、完成外徑在設計上尺寸幾乎相同。
 
但是,外皮的成型方式不同,舊規格為熔融押出成型、新規格為LAPPING成型。
因成行型方式不同,新規格外被的接頭黏貼膠帶較醒目。
 
兩製品在同軸電纜的特性、性能無差異,最大不同點在於因成型方式不同產生的外觀差異。

 
型號
BK-BNCJ-RG58AU-[0.3-50/0.1]
BK-BNCJ-RG58AU-BNCJ-[0.3-50/0.1]
BK-BNCJ-RG58AU-BNCLP-[0.3-50/0.1]
BK-BNCJ-RG58AU-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BK-BNCJ-RG58AU-SMAP-[0.3-50/0.1]
BK-BNCLP-RG58AU-[0.3-50/0.1]
BK-BNCLP-RG58AU-BNCLP-[0.3-50/0.1]
BK-BNCLP-RG58AU-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BK-BNCLP-RG58AU-SMAP-[0.3-50/0.1]
BK-BNCP50-1.5D2V-SMALP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-1.5D2V-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-1.5D2V-SMBLP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-1.5D2V-SMBP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-RG58AU-[0.3-50/0.1]
BK-BNCP50-RG58AU-SMAP-[0.3-50/0.1]
BK-BNCP50-RG188AUJ-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-RG188AUJ-BNCP50-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-RG188AUJ-SMALP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-RG188AUJ-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-RG188AUJ-SMBLP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCP50-RG188AUJ-SMBP-[0.1-5/0.1]
BK-BNCPJ-RG58AU-[0.3-50/0.1]
BK-BNCPJ-RG58AU-BNCJ-[0.3-50/0.1]
BK-BNCPJ-RG58AU-BNCLP-[0.3-50/0.1]
BK-BNCPJ-RG58AU-BNCP50-[0.3-50/0.1]
BK-BNCPJ-RG58AU-BNCPJ-[0.3-50/0.1]
BK-BNCPJ-RG58AU-SMAP-[0.3-50/0.1]
BK-SMALP-1.5D2V-[0.1-5/0.1]
BK-SMALP-1.5D2V-SMALP-[0.1-5/0.1]
BK-SMALP-1.5D2V-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-SMALP-RG188AUJ-[0.1-5/0.1]
BK-SMALP-RG188AUJ-SMALP-[0.1-5/0.1]
BK-SMALP-RG188AUJ-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-SMAP-1.5D2V-[0.1-5/0.1]
BK-SMAP-1.5D2V-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-SMAP-RG58AU-[0.3-50/0.1]
BK-SMAP-RG58AU-SMAP-[0.3-50/0.1]
BK-SMAP-RG188AUJ-[0.1-5/0.1]
BK-SMAP-RG188AUJ-SMALP-[0.1-5/0.1]
BK-SMAP-RG188AUJ-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-1.5D2V-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-1.5D2V-SMALP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-1.5D2V-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-1.5D2V-SMBLP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-1.5D2V-SMBP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-RG188AUJ-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-RG188AUJ-SMALP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-RG188AUJ-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-RG188AUJ-SMBLP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBLP-RG188AUJ-SMBP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBP-1.5D2V-[0.1-5/0.1]
BK-SMBP-1.5D2V-SMALP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBP-1.5D2V-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBP-1.5D2V-SMBP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBP-RG188AUJ-[0.1-5/0.1]
BK-SMBP-RG188AUJ-SMALP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBP-RG188AUJ-SMAP-[0.1-5/0.1]
BK-SMBP-RG188AUJ-SMBP-[0.1-5/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線種類 CN1 CN2 電纜線顏色 電纜線長度
(m)
CN1種類 CN2種類 指定長度
(m)
6天~ RG58AU[BNC] BNC平型0.3~50BNCJ-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNC0.3~50BNCJ-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNC0.3~50BNCJ-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNC0.3~50BNCJ-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNCSMA0.3~50BNCJ-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNC平型0.3~50BNCLP-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNC0.3~50BNCLP-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNC0.3~50BNCLP-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNCSMA0.3~50BNCLP-0.3 ~ 50
6天~ 1.5D-2V[BNC] BNCSMA0.1~5BNCP50SMALP0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2V[BNC] BNCSMA0.1~5BNCP50SMAP0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2V[BNC] BNCSMB0.1~5BNCP50SMBLP0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2V[BNC] BNCSMB0.1~5BNCP50SMBP0.1 ~ 5
6天~ RG58AU[BNC] BNC平型0.3~50BNCP50-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNCSMA0.3~50BNCP50-0.3 ~ 50
6天~ RG188AU[BNC] BNC平型0.1~5BNCP50-0.1 ~ 5
6天~ RG188AU[BNC] BNC[BNC] BNC0.1~5BNCP50BNCP500.1 ~ 5
6天~ RG188AU[BNC] BNCSMA0.1~5BNCP50SMALP0.1 ~ 5
6天~ RG188AU[BNC] BNCSMA0.1~5BNCP50SMAP0.1 ~ 5
6天~ RG188AU[BNC] BNCSMB0.1~5BNCP50SMBLP0.1 ~ 5
6天~ RG188AU[BNC] BNCSMB0.1~5BNCP50SMBP0.1 ~ 5
6天~ RG58AU[BNC] BNC平型0.3~50BNCPJ-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNC0.3~50BNCPJ-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNC0.3~50BNCPJ-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNC0.3~50BNCPJ-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNC[BNC] BNC0.3~50BNCPJ-0.3 ~ 50
6天~ RG58AU[BNC] BNCSMA0.3~50BNCPJ-0.3 ~ 50
6天~ 1.5D-2VSMA平型0.1~5SMALP-0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2VSMASMA0.1~5SMALPSMALP0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2VSMASMA0.1~5SMALPSMAP0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMA平型0.1~5SMALP-0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMASMA0.1~5SMALPSMALP0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMASMA0.1~5SMALPSMAP0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2VSMA平型0.1~5SMAP-0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2VSMASMA0.1~5SMAPSMAP0.1 ~ 5
6天~ RG58AUSMA平型0.3~50SMAP-0.3 ~ 50
6天~ RG58AUSMASMA0.3~50SMAP-0.3 ~ 50
6天~ RG188AUSMA平型0.1~5SMAP-0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMASMA0.1~5SMAPSMALP0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMASMA0.1~5SMAPSMAP0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2VSMB平型0.1~5SMBLP-0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2VSMBSMA0.1~5SMBLPSMALP0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2VSMBSMA0.1~5SMBLPSMAP0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2VSMBSMB0.1~5SMBLPSMBLP0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2VSMBSMB0.1~5SMBLPSMBP0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMB平型0.1~5SMBLP-0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMBSMA0.1~5SMBLPSMALP0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMBSMA0.1~5SMBLPSMAP0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMBSMB0.1~5SMBLPSMBLP0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMBSMB0.1~5SMBLPSMBP0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2VSMB平型0.1~5SMBP-0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2VSMBSMA0.1~5SMBPSMALP0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2VSMBSMA0.1~5SMBPSMAP0.1 ~ 5
6天~ 1.5D-2VSMBSMB0.1~5SMBPSMBP0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMB平型0.1~5SMBP-0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMBSMA0.1~5SMBPSMALP0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMBSMA0.1~5SMBPSMAP0.1 ~ 5
6天~ RG188AUSMBSMB0.1~5SMBPSMBP0.1 ~ 5

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767