(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁導電性DIN軌道

DIN軌道

鋁導電性DIN軌道

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・表面已進行導電處理的鋁DIN軌道。・有助於輕量化。


可接地的鋁DIN軌道登場!
●表面已進行導電處理的鋁DIN軌道。
●有助於輕量化。

材質A6063S-T5
表面處理電鍍處理(導電性)
建議安裝螺絲尺寸M4

(i)請注意

  • 為提升導電性,今後將變更表面處理的方式
    【變更內容】進行電鍍表面處理後的色澤,會更接近鋁本身的顏色

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EMRB-1000

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

鋁導電性DIN軌道:相關圖像
庫存品
●尺寸固定1000mm
型式全長L
(mm)
自重
(g)
EMRB-10001000160

概要規格

鋁導電性DIN軌道:相關圖像
鋁材的導電率55(20℃・IACS・%)
產品表面的電氣電阻值0.03mΩ(電鍍表面處理測定值)
型號
EMRB-1000
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尺寸 橫向(mm) 1000 尺寸 縱向(mm) 35
尺寸 厚度、深度(mm) 7.3 塗裝・表面處理 電鍍 螺絲尺寸 M4
備註 安裝孔:4.5×25長孔

鋁導電性DIN軌道的型號EMRB-1000頁面。
記載關於型號EMRB-1000之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767