(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

RTE系列

中繼箱(孔加工對應品)

RTE系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • RTE系列
  • RTE系列
  • RTE系列

最適合中繼用途!2點螺絲固定型

  • 尺寸指定型
  • Web箱
  • 粉末塗裝

最適合中繼用途!2點螺絲固定型
●由於對應尺寸指定型,能完全配合已決定的空間。

・中板無網格密封
RTE系列:相關圖像RTE系列:相關圖像

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RTE-[80-300/10]-[80-300/10]-[70-150/10]-[B,​E,​G,​K,​S,​W]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

RTE系列:相關圖像
RTE系列:相關圖像
RTE系列:相關圖像
RTE系列:相關圖像
RTE系列:相關圖像
D   W
H
80~120130~300
70~12080~300  
130~15080~300 
RTE系列:相關圖像


概要規格

RTE系列:相關圖像
 
RTE系列:相關圖像
RTE系列:相關圖像
RTE系列:相關圖像
型號
RTE-[80-300/10]-[80-300/10]-[70-150/10]-[B,​E,​G,​K,​S,​W]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝色
6天~ 1080 ~ 30080 ~ 30070 ~ 150黑(N1) / 乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1 / 基材處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 高耐蝕熱浸鍍鋼板
設置 室內 上鎖類型 2點螺絲固定式 瀝水
本體板厚(mm) 1.2 特徵 可對應深度最大150mm

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767