(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【規格】・可將電磁接觸彼此連接。・單壓式,非常便利。・可作為可逆式電磁接觸器使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
UR-02
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
電磁開關器 型式 | 接觸器 型式 | 互聯鎖 組件型式 |
KHK6 | MCR-6A | UR-02 |
KHK9~22 | MCR-9B~22B | |
KHK32 | MCR-32A | |
KHK50、65 | MCR-50A、65A |
規格 | 互聯鎖元件 | 適用機種 | KHK6~65 |
---|
互聯鎖的型號UR-02頁面。
記載關於型號UR-02之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策