(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

突波吸收器

突波吸收器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・吸收在開關時發生的突波。・KHK6~65之間可共通使用。

  • 符合CE規範

●KHK6~65之間可共通使用。
●絕緣電壓AC1000V
●衝擊耐電壓AC8KV
●保護等級:IP20

※本產品無極性。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

突波吸收器:相關圖像
零件構成額定電壓內部構成零件規格重量型式
VRC
變阻體+CRAC 100~125V270V100Ω0.1μF29gUS-2
變阻體+CR200~240V470VUS-3
變阻體+CRDC24~48V120VUS-4
變阻體AC/DC
共用
24~48V120V0.47μFUS-11
變阻體100~125V270VUS-12
變阻體200~240V470VUS-13
※本產品無極性。

概要規格

突波吸收器:相關圖像
型號
US-2
US-3
US-4
US-11
US-12
US-13
型號數量折扣標準
出貨日
零件構成 額定電壓
(V)
4天~ 變阻體+CRAC100~125
4天~ 變阻體+CRAC200~240
4天~ 變阻體+CRDC24~48
4天~ 變阻體AC/DC24~48
4天~ 變阻體AC/DC100~125
4天~ 變阻體AC/DC200~240

Loading...

  1. 1


尺寸圖

■尺寸圖
突波吸收器:相關圖像

基本資訊

規格 突波元件 適用機種 KHK6~65

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767