(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塗裝板N型 鋼鐵

塗裝板N型 鋼鐵

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・可因應各種開孔加工的N型板。・最適合用於安裝開關等零件的塗裝品。・為粉末塗裝

  • 尺寸指定型
  • 孔加工

●最適用於安裝開關等零件的塗裝品
●為粉末塗裝

・非R系列
・四個角落有塗裝用吊掛孔(4-φ5.2)
 
塗裝板N型 鋼鐵:相關圖像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

塗裝板N型 鋼鐵:相關圖像
 
塗裝板N型 鋼鐵:相關圖像
 
■NPNL16 F尺寸=15mm
DHW
25~30050~100030~300
■NPNL23 F尺寸=15mm
DHW
25~30050~100030~300
塗裝板N型 鋼鐵:相關圖像
型號
NPNL16-15-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]-[G,​K]
NPNL16-25-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]-[G,​K]
NPNL16-50-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]-[G,​K]
NPNL16-75-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]-[G,​K]
NPNL16-100-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]-[G,​K]
NPNL23-15-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]-[G,​K]
NPNL23-25-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]-[G,​K]
NPNL23-50-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]-[G,​K]
NPNL23-75-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]-[G,​K]
NPNL23-100-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]-[G,​K]
NPNLU16-15-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]
NPNLU16-25-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]
NPNLU16-50-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]
NPNLU16-75-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]
NPNLU16-100-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]
NPNLU23-15-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]
NPNLU23-25-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]
NPNLU23-50-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]
NPNLU23-75-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]
NPNLU23-100-[30-300/1]-[50-1000/1]-[25-300/1]
型號數量折扣標準
出貨日
本體板厚
(mm)
特徵 本體板厚
(mm)
特別記載 塗裝色 尺寸 深度D
(mm)
尺寸 橫向W
(mm)
尺寸 縱向H
(mm)
8天~ 1.6塗裝品1.6F尺寸:15mm乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 1.6塗裝品1.6F尺寸:25mm乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 1.6塗裝品1.6F尺寸:50mm乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 1.6塗裝品1.6F尺寸:75mm乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 1.6塗裝品1.6F尺寸:100mm乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 2.3塗裝品2.3F尺寸:15mm乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 2.3塗裝品2.3F尺寸:25mm乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 2.3塗裝品2.3F尺寸:50mm乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 2.3塗裝品2.3F尺寸:75mm乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 2.3塗裝品2.3F尺寸:100mm乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 1.6底塗層塗裝1.6F尺寸:15mm-25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 1.6底塗層塗裝1.6F尺寸:25mm-25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 1.6底塗層塗裝1.6F尺寸:50mm-25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 1.6底塗層塗裝1.6F尺寸:75mm-25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 1.6底塗層塗裝1.6F尺寸:100mm-25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 2.3底塗層塗裝2.3F尺寸:15mm-25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 2.3底塗層塗裝2.3F尺寸:25mm-25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 2.3底塗層塗裝2.3F尺寸:50mm-25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 2.3底塗層塗裝2.3F尺寸:75mm-25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 2.3底塗層塗裝2.3F尺寸:100mm-25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000

Loading...

  1. 1

使用範例

塗裝板N型 鋼鐵:相關圖像

基本資訊

材質 材質

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767