(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・尺寸指定型N型板・無塗裝、為不易生鏽的材質。・電阻低、有導電性。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
RNPNL16-15-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,4,5] |
RNPNL16-15-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN |
RNPNL16-25-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,4,5,6,8,10] |
RNPNL16-25-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN |
RNPNL16-50-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,4,5,6,8,10] |
RNPNL16-50-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN |
RNPNL16-75-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,4,5,6,8,10] |
RNPNL16-75-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN |
RNPNL16-100-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,4,5,6,8,10] |
RNPNL16-100-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN |
RNPNL23-15-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,4,5] |
RNPNL23-15-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN |
RNPNL23-25-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,4,5,6,8,10] |
RNPNL23-25-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN |
RNPNL23-50-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,4,5,6,8,10] |
RNPNL23-50-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN |
RNPNL23-75-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,4,5,6,8,10] |
RNPNL23-75-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN |
RNPNL23-100-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,4,5,6,8,10] |
RNPNL23-100-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 本體板厚 (mm) | 本體板厚 (mm) | 特別記載 | 安裝孔 | 尺寸 深度D (mm) | 尺寸 橫向W (mm) | 尺寸 縱向H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 1.6 | 1.6 | F尺寸:15mm | 3 ~ 5 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 1.6 | 1.6 | F尺寸:15mm | 無 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 1.6 | 1.6 | F尺寸:25mm | 3 ~ 10 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 1.6 | 1.6 | F尺寸:25mm | 無 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 1.6 | 1.6 | F尺寸:50mm | 3 ~ 10 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 1.6 | 1.6 | F尺寸:50mm | 無 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 1.6 | 1.6 | F尺寸:75mm | 3 ~ 10 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 1.6 | 1.6 | F尺寸:75mm | 無 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 1.6 | 1.6 | F尺寸:100mm | 3 ~ 10 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 1.6 | 1.6 | F尺寸:100mm | 無 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 2.3 | 2.3 | F尺寸:15mm | 3 ~ 5 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 2.3 | 2.3 | F尺寸:15mm | 無 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 2.3 | 2.3 | F尺寸:25mm | 3 ~ 10 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 2.3 | 2.3 | F尺寸:25mm | 無 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 2.3 | 2.3 | F尺寸:50mm | 3 ~ 10 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 2.3 | 2.3 | F尺寸:50mm | 無 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 2.3 | 2.3 | F尺寸:75mm | 3 ~ 10 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 2.3 | 2.3 | F尺寸:75mm | 無 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 2.3 | 2.3 | F尺寸:100mm | 3 ~ 10 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 | ||
6天~ | 10 | 2.3 | 2.3 | F尺寸:100mm | 無 | 25 ~ 300 | 30 ~ 300 | 50 ~ 400 |
Loading...
材質 | 高耐蝕熱浸鍍鋼板 | 特徵 | 不適合焊接加工 | 材質 | 高耐蝕熱浸鍍鋼板 |
---|---|---|---|---|---|
塗裝・表面處理 | 無塗裝 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策