(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

無塗裝板雙向淺彎曲 高耐蝕熱浸鍍鋼板 RNKTD

無塗裝板雙向淺彎曲 高耐蝕熱浸鍍鋼板 RNKTD

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・基本款兩面彎曲面板。・無塗裝、為不易生鏽的材質。・電阻低、有導電性。

  • 尺寸指定型

低價格的基本款雙向彎曲面板
●無塗裝且不易生鏽的材質。
●低電氣電阻、具導電性。

・由於沒有塗裝,可能看得到折彎機造成彎曲的痕跡
・關於彎曲部的R請參閱雙向深彎曲型
・加工截面可能會隨時間經過而變黑
・高耐蝕熱浸鍍鋼板的特性不適合焊接加工
・無法指定不鏽鋼型的髮紋絲方向
無塗裝板雙向淺彎曲 高耐蝕熱浸鍍鋼板・不鏽鋼 RNKTD:相關圖像

(i)請注意

  • 因應供應商改善商品捆包作業,本系列商品暫時停止出口,恢復販售時間未定,造成不便請見諒
  • 產品圖像(材質:不鏽鋼)為示意圖。
    請注意,材質及色調與實際產品會有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

無塗裝板雙向淺彎曲 高耐蝕熱浸鍍鋼板・不鏽鋼 RNKTD:相關圖像
無塗裝板雙向淺彎曲 高耐蝕熱浸鍍鋼板・不鏽鋼 RNKTD:相關圖像
無塗裝板雙向淺彎曲 高耐蝕熱浸鍍鋼板・不鏽鋼 RNKTD:相關圖像
型號
RNKTD16-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-E[3,​6]
RNKTD16-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-E[4-5/1]
RNKTD16-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-E[8-10/2]
RNKTD16-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-EN
RNKTD23-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-E[3,​6]
RNKTD23-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-E[4-5/1]
RNKTD23-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-E[8-10/2]
RNKTD23-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-EN
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體板厚
(mm)
本體板厚
(mm)
安裝孔 尺寸 深度D
(mm)
尺寸 橫向W
(mm)
尺寸 縱向H
(mm)
6天~ 101.61.63 ~ 612 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 101.61.64 ~ 512 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 101.61.68 ~ 1012 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 101.61.612 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 102.32.33 ~ 612 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 102.32.34 ~ 512 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 102.32.38 ~ 1012 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 102.32.312 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高耐蝕熱浸鍍鋼板 特徵 不適合焊接加工 材質 高耐蝕熱浸鍍鋼板
塗裝・表面處理 無塗裝

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。
質問: 手邊有圖面,要寄到哪個信箱。
回答: 不好意思,此商品僅依網站上標準品販售,還請見諒。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767