(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可目視顯示部的感測放大器收納箱!鋼製本體/壓克力門
板厚(門、本體) | 1.5mm | |
材質・規格 | 門 | SPCC 烤漆塗裝 |
本體 | SPCC 烤漆塗裝 | |
橡膠密封條 | EPDM t1.0 | |
透明面板 | 壓克力 t1.2 | |
拉閂鎖(附掛鎖安裝孔) | SUS304 滾筒加工 | |
拉閂鎖安裝螺絲 | SUS304 平頭M3×6 | |
鉸鏈 | SUS304 滾筒加工 | |
鉸鏈安裝螺絲 | SUS304 圓頭M3×5 | |
鉚合螺帽 | SUS303(螺絲孔M4攻牙、有效深度8mm) | |
附膜索環(長孔型) | EPDM | |
專用DIN軌道 | A6063S-T5 陽極處理 |
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
側面無長孔 | 側面有長孔 | 自重(kg) | ||
型式 | 顏色 | 型式 | 顏色 | |
BXT-SA80 | K (乳白) G (灰) | BXGT-SA80 | K (乳白) G (灰) | 0.6 |
BXT-SA105 | BXGT-SA105 | 0.65 | ||
BXT-SA120 | BXGT-SA120 | 0.72 | ||
BXT-SA150 | BXGT-SA150 | 0.85 | ||
BXT-SA200 | BXGT-SA200 | 1.01 |
專用DIN軌道 型式 | 螺帽間距 (mm) | 對應盒 型式 |
BXDR-70 | 52 | BXT/BXGT-SA80 |
BXDR-95 | 77 | BXT/BXGT-SA105 |
BXDR-110 | 92 | BXT/BXGT-SA120 |
BXDR-140 | 122 | BXT/BXGT-SA150 |
BXDR-190 | 172 | BXT/BXGT-SA200 |
BXDR-135 | 117 | 全系列箱共通 |
型號 |
---|
BXGT-SA80-G |
BXGT-SA105-G |
BXGT-SA105-K |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 尺寸 橫向 W (mm) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 104.3 | 灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1) | ||
4天~ | 10 | 129.3 | 灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1) | ||
4天~ | 10 | 129.3 | 乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1) |
Loading...
尺寸 縱向 H(mm) | 145 | 尺寸 深度 D(mm) | 60 | 素材 | 鐵 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 無 | 中板 | 無基板 | 設置 | 室內 |
上鎖類型 | 拉閂鎖(附掛鎖安裝孔) | 塗裝 | 粉末塗裝 | 本體板厚(mm) | 1.5 |
特徵 | 有側面長孔 有專用DIN軌道 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策