• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

塑膠製控制箱 板式傾斜型

塑膠製控制箱 板式傾斜型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • TWBOX-G1502
  • TWBOX-G1500

作業性高、板部螺絲固定型傾斜箱

  • 孔加工

作業性高、板部螺絲固定型傾斜箱
●螺絲固定的板部為容易進行追加工的平板。
●背面的板部可作為配線口使用。

・交貨時,面板表面貼附藍色塑膠膜。
塑膠製控制箱 板式傾斜型:相關圖像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

塑膠製控制箱 板式傾斜型:相關圖像
塑膠製控制箱 板式傾斜型:相關圖像
型號自重
(g)
TWBOX-G1500470
TWBOX-G1502590

概要規格

塑膠製控制箱 板式傾斜型:相關圖像
塑膠製控制箱 板式傾斜型:相關圖像
型號
TWBOX-G1500
TWBOX-G1502
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
3天 10220156100
3天 1022821676

Loading...

  1. 1

尺寸圖

塑膠製控制箱 板式傾斜型:相關圖像

基本資訊

素材 樹脂 保護功能(耐環境性) 中板 無基板
設置 室內 上鎖類型 螺絲固定式 特徵 傾斜
顏色 淺灰

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767