• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

塑膠製控制箱 JPBX系列

塑膠製控制箱 JPBX系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • JPBX-1315-G
  • 上蓋:透明
  • 開啟狀態

最適合訊號線、電力線中繼用途的開關式箱

  • IP67
  • 孔加工

●獲得設計師認同的日本製產品。
●可用1支螺絲開、關,因此可減少作業工時。
●若要收納高度較高的設備,請選擇加高型。
頂蓋顏色米色透明(煙褐色)

頂蓋PBT GF30% (UL94 V-0)聚芳酯(相當於UL94 V-2)
本體PBT GF30% (UL94 V-0)
把手尼龍66材質 GF30% (UL94 V-0)
蓋板固定螺絲不鏽鋼
密封條發泡優力膠
自攻螺絲鐵(鍍鎳) M4×8 2個(附於本體內部)
保護等級IP67
使用溫度範圍-40℃~+80℃-40℃~+65℃
板厚頂蓋:3mm 、本體:3.5mm
本體顏色接近孟塞爾色號 5Y7/1

・無法對應底面與上面的孔加工。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

塑膠製控制箱 JPBX系列:相關圖像
■頂蓋:米色
類型型式
低背JPBX-1315-G
JPBX-2215-G
加高JPBX-1315H-G
JPBX-2215H-G
■頂蓋:透明
類型型式
低背JPBX-1315-T
JPBX-2215-T
加高JPBX-1315H-T
JPBX-2215H-T

概要規格

塑膠製控制箱 JPBX系列:相關圖像
塑膠製控制箱 JPBX系列:相關圖像
塑膠製控制箱 JPBX系列:相關圖像
塑膠製控制箱 JPBX系列:相關圖像
塑膠製控制箱 JPBX系列:相關圖像
型號
JPBX-1315-G
JPBX-1315-T
JPBX-1315H-G
JPBX-1315H-T
JPBX-2215-G
JPBX-2215-T
JPBX-2215H-G
JPBX-2215H-T
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
特徵 顏色
3天~ 13582低背米色護蓋
3天~ 13582低背透明(煙褐色)護蓋
3天~ 135121加高米色護蓋
3天~ 135121加高透明(煙褐色)護蓋
3天~ 22082低背米色護蓋
3天~ 22082低背透明(煙褐色)護蓋
3天~ 220121加高米色護蓋
3天~ 220121加高透明(煙褐色)護蓋

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 縱向 H(mm) 151 素材 樹脂 保護功能(耐環境性) IP67
中板 無基板 設置 室內 上鎖類型 開關螺絲固定式
本體板厚(mm) 3.5

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767