(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠製控制箱防水節能型

塑膠製控制箱防水節能型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 塑膠製控制箱防水節能型
  • 塑膠製控制箱防水節能型
  • 塑膠製控制箱防水節能型

最適合配線中繼用途的小型開關式箱

  • TUV
  • VDE
  • IP66
  • 孔加工

最適合配線中繼用途的小型開關式箱
●可裝卸頂蓋的塑膠閂扣式。
●有掛鎖的安裝孔。
●取得TÜV規格。


頂蓋ABS(AG:白灰)
聚碳酸酯(AT:透明)
本體ABS(白灰)
襯墊發泡優力膠
絞鏈・閂扣強化塑膠(灰)
安裝底座ABS(白灰)
保護等級IP66
阻燃等級ABS UL94-HB
聚碳酸酯 UL94-VO
使用溫度範圍-40℃~+80℃
平均板厚4mm
・未附安裝支腳。

【關於頂蓋的氣泡】
透明頂蓋下可能會出現氣泡,但不會對強度造成影響。
良品的條件為「未滿5mm的氣泡在4個以內」。

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

塑膠製控制箱防水節能型:相關圖像
頂蓋:白灰頂蓋:透明
型式型式
KBOXEN-AG-1013KBOXEN-AT-1013
KBOXEN-AG-1015KBOXEN-AT-1015
KBOXEN-AG-1020KBOXEN-AT-1020
KBOXEN-AG-1027KBOXEN-AT-1027
KBOXEN-AG-1515KBOXEN-AT-1515
KBOXEN-AG-1520KBOXEN-AT-1520
KBOXEN-AG-1818KBOXEN-AT-1818
KBOXEN-AG-2030-SKBOXEN-AT-2030-S
KBOXEN-AG-2030KBOXEN-AT-2030
KBOXEN-AG-2030-BKBOXEN-AT-2030-B
KBOXEN-AG-2535KBOXEN-AT-2535

概要規格

塑膠製控制箱防水節能型:相關圖像
塑膠製控制箱防水節能型:相關圖像

 
型號
KBOXEN-AG-1013
KBOXEN-AG-1015
KBOXEN-AG-1020
KBOXEN-AG-1027
KBOXEN-AG-1515
KBOXEN-AG-1520
KBOXEN-AG-1818
KBOXEN-AG-2030
KBOXEN-AG-2030-B
KBOXEN-AG-2030-S
KBOXEN-AG-2535
KBOXEN-AT-1013
KBOXEN-AT-1015
KBOXEN-AT-1020
KBOXEN-AT-1027
KBOXEN-AT-1515
KBOXEN-AT-1520
KBOXEN-AT-1818
KBOXEN-AT-2030
KBOXEN-AT-2030-B
KBOXEN-AT-2030-S
KBOXEN-AT-2535
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
顏色
4天~ 13511372護蓋、本體:白灰
4天~ 15511372護蓋、本體:白灰
4天~ 20511372護蓋、本體:白灰
4天~ 27411372護蓋、本體:白灰
4天~ 15616592護蓋、本體:白灰
4天~ 215177103護蓋、本體:白灰
4天~ 203212152護蓋、本體:白灰
4天~ 310222164護蓋、本體:白灰
4天~ 310222205護蓋、本體:白灰
4天~ 310222134護蓋、本體:白灰
4天~ 358270152護蓋、本體:白灰
4天~ 13511372護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 15511372護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 20511372護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 27411372護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 15616592護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 215177103護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 203212152護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 310222164護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 310222205護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 310222134護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 358270152護蓋:透明/本體:白灰

Loading...

  1. 1

尺寸圖

塑膠製控制箱防水節能型:相關圖像

基本資訊

素材 樹脂 保護功能(耐環境性) IP66 中板 樹脂基板
設置 室內 代表規格 TUV 上鎖類型 樹脂拉閂鎖
本體板厚(mm) 4

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767