(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

R系列箱 4點螺絲固定型 RSDX系列

中繼箱(孔加工對應品)

R系列箱 4點螺絲固定型 RSDX系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • R系列箱 4點螺絲固定型 RSDX系列
  • R系列箱 4點螺絲固定型 RSDX系列
  • R系列箱 4點螺絲固定型 RSDX系列

3 邊以10mm為單位自由指定・4點螺絲固定鋼箱!

  • 尺寸指定型
  • 粉末塗裝

R系列4點螺絲固定型
・標準品不含DIN軌道焊接。・在基材處理(磷酸鐵塗層)的狀態下無防鏽性。
・因產品的保管環境可能會造成產品於短時間內生鏽,因此請儘快進行上層塗佈。
R系列箱 4點螺絲固定型 RSDX系列:相關圖像R系列箱 4點螺絲固定型 RSDX系列:相關圖像
 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RSDX-[50-400/10]-[50-400/10]-[40-120/10]-[B,​E,​G,​K,​S]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

R系列箱 4點螺絲固定型 RSDX系列:相關圖像
R系列箱 4點螺絲固定型 RSDX系列:相關圖像
 R系列箱 4點螺絲固定型 RSDX系列:相關圖像
RSDX系列
R系列箱 4點螺絲固定型 RSDX系列:相關圖像
DW
H
40~12050~400

概要規格

R系列箱 4點螺絲固定型 RSDX系列:相關圖像
型號
RSDX-[50-400/10]-[50-400/10]-[40-120/10]-[B,​E,​G,​K,​S]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝色
6天~ 1050 ~ 40050 ~ 40040 ~ 120黑(N1) / 乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1 / 基材處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 選購品
設置 室內 上鎖類型 4點螺絲固定

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767