(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列

R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

徹底追求低價格!

  • 尺寸指定型
  • 粉末塗裝

就是便宜!
●實現低價格的尺寸指定型產品。
●針對小型尺寸的規格改良版。
・無中板的網格密封。
・標準品不含孔加工。
・塗裝選擇基材處理時,出貨時隨附密封條。
・在基材處理(磷酸鐵塗層)的狀態下無防鏽性。
・因產品的保管環境可能會造成產品於短時間內生鏽,因此請儘快進行上層塗佈。
R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列:相關圖像R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列:相關圖像

(i)請注意

  • 商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列:相關圖像
 
R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列:相關圖像
R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列:相關圖像
R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列:相關圖像
R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列:相關圖像
DHW
50~250100~400100~400
R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列:相關圖像
R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列:相關圖像
DHW
50~250100~400100~400

概要規格

R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列:相關圖像
R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列:相關圖像
R系列箱 拉閂鎖無瀝水型 RSC系列:相關圖像
 
型號
RSC12-[100-400/10]-[100-400/10]-[50-250/10]-[B,​E,​G,​K,​S,​W]
RSC16-[100-400/10]-[100-400/10]-[50-250/10]-[B,​E,​G,​K,​S,​W]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
本體板厚
(mm)
塗裝色
6天~ 10100 ~ 400100 ~ 40050 ~ 2501.2黑(N1) / 乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1 / 基材處理
6天~ 10100 ~ 400100 ~ 40050 ~ 2501.6黑(N1) / 乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1 / 基材處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 拉閂鎖 瀝水

常見問題 ( FAQ )

質問: 手上有圖面,要寄到哪裡比較好呢?
回答: 不好意思,本商品暫時不接受訂製。
質問: 此系列的中板是可以選購的嗎。
回答: 標準品會附帶中板,無法單獨購買。
質問: 門可以反方向開啟嗎?
回答: 無法反向開啟。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767