(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
霓虹、LED型在熔斷時內建燈亮燈。另外可安裝於DIN軌道(35mm型)。
型式 | MOQ |
MFHC-15N | – |
MFHC-15D | |
MFHC-15 | 2 |
MFH-15B | 2 |
MFH-15B-2P | – |
MFH-15B-3P | |
FHB-F-710 |
型式 | 極數 | 適用 保險絲 | 蓋板 有無 | 內建燈 | 燈電流 | 額定(電流、電壓) | 安裝方法 | 結線 | |
AC | |||||||||
MFHC-15N | 1 | φ6.4 × 30mm 或 φ6.35 × 31.8mm | 有 | 螢光管 (橘色) | 0.5mA以下 | 100~220V | 10A (MAX15A) | DIN軌道 (35mm型) 或 M4螺釘 (10〜12mm) | 自鎖式 螺釘固定 |
MFHC-15D | 1 | LED元件 (紅色) | 1~4mA | 12~28V | |||||
MFHC-15 | 1 | - | - | 250V以下 | |||||
MFH-15B | 1 | 無 | - | - | |||||
MFH-15B-2P | 2 | - | - | ||||||
MFH-15B-3P | 3 | - | - | ||||||
FHB-F-710 | 1 | φ5.2×20mm | 有 | - | - | 10A | M3螺釘 |
本體 | PBT樹脂 |
蓋板 | 聚碳酸樹酯 |
適用尺寸 | φ5.2×20mm | 安裝型 | 螺釘固定 | 額定電流(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
額定電壓(V) | 250 | 極數(P) | 1 |
保險絲座 DIN安裝/螺釘固定型的型號FHB-F-710頁面。
記載關於型號FHB-F-710之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策