(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
信賴的日本製造商品。以方型為主,另備有圓型、附蓋型商品。動作:瞬時型、交替型。可從接點1a、1c選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 尺寸 | 踏板部 素材 | 形狀 | 接點 | 動作 | 額定 | 絞鏈 | 保護 構造 | |||||
小 ⇔大 | 薄型 | AC | DC 微小電流 | ||||||||||
微型 | 小型 | 泛用 | 大型 | ||||||||||
MFK-1 | ● | − | − | − | ● | 樹脂 | 方形 | 1c | 瞬時型 | ● | − | 後 | IP30 |
MFKS-1 | ● | − | − | − | ● | ● | ● | ||||||
MFK-1H | ● | − | − | − | ● | 1a | 交替型 | ● | − | ||||
MFVA-1 | − | ● | − | − | ● | 金屬 | 1c | 瞬時型 | ● | − | 前 | ||
MFL-1 | − | ● | − | − | − | ● | − | 後 | |||||
MFL-1H | − | ● | − | − | − | 1a | 交替型 | ● | − | ||||
MF-1 | − | − | ● | − | − | 1c | 瞬時型 | ● | − | ||||
MF-1H | − | − | ● | − | − | 1a | 交替型 | ● | − | ||||
MFM-1 | − | − | − | ● | − | 產業用附半蓋 | 1c | 瞬時型 | ● | − | 前 | IP50 | |
MFU-1B | − | ● | − | − | ● | EVA | 圓形 | ● | − | − |
型式 | 額定 | 絕緣 電阻 DC500V | 耐電壓 AC 1分鐘 | 使用環境溫度 | 使用環境濕度 | 動作力 N | 使用電線 | 材質 | 重量 g | ||
mm2 | 芯數 | L尺寸 | |||||||||
MFK-1 | AC250V 6A | 100 MΩ 以上 | 1500 V | −5~ +40℃ | 85%RH以下 | 9.8 | 0.75 | 3 | 1.5m | PC | 290 |
MFKS-1 | AC250V 3A DC6V 5mA DC12V 2mA DC24V 1mA | 320 | |||||||||
MFK-1H | AC250V 3A | 2 | 1m | ABS/PC | 250 | ||||||
MFVA-1 | AC250V 6A | 29.4 | 3 | 鋁 合金 壓鑄 | 260 | ||||||
MFL-1 | 19.6 | 310 | |||||||||
MFL-1H | AC250V 3A | 2 | 270 | ||||||||
MF-1 | AC250V 10A | 34.3 | 1.25 | 3 | 510 | ||||||
MF-1H | AC250V 6A | 0.75 | 2 | 470 | |||||||
MFM-1 | AC250V 10A | 32.3 | 1.25 | 3 | 1100 | ||||||
MFU-1B | AC250V 6A | 0~ +40℃ | 11.7 | 0.75 | 1.5m | ABS/EVA | 340 |
型號 |
---|
MF-1 |
MF-1H |
MFK-1 |
MFK-1H |
MFKS-1 |
MFL-1 |
MFL-1H |
MFM-1 |
MFU-1B |
MFVA-1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 動作 | 外蓋有無 | 特徵 | 接點 | 動作 | 絞鏈 | 保護構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 瞬時型 | - | 泛用型 | 1c | 瞬時型 | 後 | IP30 | ||
4天~ | 交替型 | - | 泛用型 | 1a | 交替型 | 後 | IP30 | ||
4天~ | 瞬時型 | - | 泛用迷你型 | 1c | 瞬時型 | 後 | IP30 | ||
4天~ | 交替型 | - | 泛用迷你型 | 1a | 交替型 | 後 | IP30 | ||
4天~ | 瞬時型 | - | 泛用迷你型 | 1c | 瞬時型 | 後 | IP30 | ||
4天~ | 瞬時型 | - | 泛用小型 | 1c | 瞬時型 | 後 | IP30 | ||
4天~ | 交替型 | - | 泛用小型 | 1a | 交替型 | 後 | IP30 | ||
4天~ | 瞬時型 | 有半蓋 | 產業用附半蓋型 | 1c | 瞬時型 | 前 | IP50 | ||
4天~ | 瞬時型 | - | 圓型 | 1c | 瞬時型 | - | IP50 | ||
4天~ | 瞬時型 | - | 泛用小型 | 1c | 瞬時型 | 前 | IP30 |
Loading...
防水等級 | 有 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策