(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

顯示燈 安裝孔Φ12・Φ16・Φ22・Φ30(超值品)

顯示燈 安裝孔Φ12・Φ16・Φ22・Φ30(超值品)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • ML12CP246
  • ML1RF246
  • ML1SF246
  • ML1CP****
  • ML1D246
  • ML2CFS****
  • ML2D224
  • ML2D2110
  • ML2D***
  • ML2CP24
  • ML2SF24
  • ML3D24
  • ML3D**0
  • 促銷至 2025/03/31截止

最佳價格顯示燈。

  • c-UL
  • 符合CE規範
  • TUV
  • VDE
  • CCC

●超薄型、金屬邊框型
●各色齊備,種類豐富
●電壓若在範圍內皆會亮燈
●由於無DC極性,因此左右“+”、“−”無論是哪一個都沒有問題。

(i)請注意

  • 本系列商品日本庫存販賣完畢後即停止販售
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

顯示燈 安裝孔Φ12・Φ16・Φ22・Φ30(超值品):相關圖像
型式安裝
孔φ
形狀保護
構造
取得規格端子規格
群組
AC/DC24VAC110VAC220V顏色cULVDETUVCECCC
ML12CP246

R 紅
G 綠
W 乳白
Y 黃

僅ML2CP24、ML2SF24沒有W

12圓形突出型IP40  
ML1RF24616長方形平面型IP65焊接兼用插片A
ML1SF246正方形平面型
ML1CP246圓形突出型
ML1CP1106ML1CP2206
ML1D246圓頂型M3.5
螺絲
端子
B
ML2CFS24622圓形平面型
(超薄型)
IP65焊接兼用插片A
ML2CFS1106
ML2D224圓頂型IP40M3.5
螺絲
端子
D
ML2D2110
ML2D24IP54B
ML2D110ML2D220
ML2CP24圓形突出型
ML2SF24正方形突出型 C
ML3D2430圓頂型IP40D
ML3D110ML3D220


概要規格

顯示燈 安裝孔Φ12・Φ16・Φ22・Φ30(超值品):相關圖像
【消耗電流】
規格群組B AC/DC24V:30mA AC/DC110・220V:20mA
規格群組C AC/DC24V:15mA
  低價格開關 國外規格No.對應表
三住型式UL、cULVDECCC
ML12**246200310305083195
ML1*****6E254023400016642003010305083190
ML1D2462003010304060270
ML2CFS****E25402340001664200310305083195
ML2D2***200310305083195
ML2****2003010304060270
ML3****2003010305083190
顯示燈 安裝孔Φ12・Φ16・Φ22・Φ30(超值品):相關圖像
顯示燈 安裝孔Φ12・Φ16・Φ22・Φ30(超值品):相關圖像
 
顯示燈 安裝孔Φ12・Φ16・Φ22・Φ30(超值品):相關圖像
顯示燈 安裝孔Φ12・Φ16・Φ22・Φ30(超值品):相關圖像
型號
ML2CFS246-G
ML2CFS246-R
ML2CFS246-Y
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
當日可能 綠色
當日可能 紅色
當日可能 黃色

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ22 形狀 圓型 額定電壓(V) AC/DC24V
保護功能(耐環境性) IP65 光源 LED 代表規格 CE / UL / CUL
尺寸 縱向(mm) 18 尺寸 寬度(mm) 18 尺寸 深度(mm) 40

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767