單相複捲 電源用變壓器(上突螺絲式端子台)TP10系列 (型號表)

單相複捲 電源用變壓器(上突螺絲式端子台)TP10系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

上突螺絲式,配線簡單!一次電壓0-200-220,二次電壓0-100-110 大容量電源用變壓器500~7500VA。可信賴的日本製造商品,出貨日期短。

  • AC 220V
  • AC200V
  • 箱內配線
  • 螺絲安裝
  • 單相

附靜電屏蔽大容量電源變壓器
●附防止灰塵侵入的端子蓋。
●頻率50/60Hz共用。
●耐電壓AC2000V、1分鐘
●單相複捲、附靜電屏蔽。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

單相複捲 電源用變壓器(上突螺絲式端子台)TP10系列:相關圖像
一次電壓(V)二次電壓(V)絕緣類別額定電流(A)容量(VA)重量(kg)型式
0-200-2200-100-110E5.05007.0TP10-500
7.57509.2TP10-750
10100012.2TP10-1000
15150019TP10-1500
20200022TP10-2000
B30300030TP10-3000
40400043TP10-4000
50500050TP10-5000
60600060TP10-6000
75750065TP10-7500

概要規格

單相複捲 電源用變壓器(上突螺絲式端子台)TP10系列:相關圖像

<註記>
變壓器的容量將顯示於二次側。
  例:500VA時為100V x 5A = 500VA
   
作為選擇的參考,使用容量請預留20%左右的餘量。
此外,馬達或照明器具建議使用約2倍的容量。
※500W的馬達則需1KVA。

型號
TP10-1000
TP10-1500
TP10-2000
TP10-3000
TP10-4000
TP10-500
TP10-5000
TP10-6000
TP10-750
TP10-7500
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容量
(kVA)
絕緣類別 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
3天~ 101E種145146180
3天~ 101.5E種183180170
3天~ 102E種183180190
3天~ 103B種220200190
3天~ 104B種240250220
3天~ 100.5E種145146122
3天~ 105B種240250240
3天~ 106B種270250260
3天~ 100.75E種145146150
3天~ 107.5B種370260260

Loading...

  1. 1

基本資訊

相數/捲線 單相/複捲 一次電壓(V) 0-200-220 二次電壓(V) 0-100-110
有無屏蔽 傳輸端子形狀 上突螺絲式端子台 有無外盒

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767