垂直剪鉗 (型號表)

垂直剪鉗

價格・性能最佳平衡!


價格・性能最佳平衡!
●切感超群的低價格剪鉗
●最適合輕度使用者!

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PK-705Y

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

垂直剪鉗:相關圖像
型式材質長度  可切斷線徑mm 
鐵線銅線
PK-705YS45C125mm1.6φ2.0φ
型號
PK-705Y
型號數量折扣標準
出貨日
35天

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 泛用剪鉗、e-型錄:垂直剪鉗 切斷能力徑(mm或φ) 鐵線:1.6φ、銅線2.0φ 材質 S45C
外徑尺寸(cm/mm) 125mm

垂直剪鉗的型號PK-705Y頁面。
記載關於型號PK-705Y之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767