• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

剪鉗

剪鉗

最適合鋼琴線高硬度切削規格


最適合鋼琴線等高硬度切削規格
●φ可切斷0.5mm之鋼琴線。(HRC50°以下)
●附彈簧,可輕鬆操作。
●完成塗黑處理。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PM-925

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

剪鉗:相關圖像
型式材質長度可切斷線徑mm
鐵線銅線鋼琴線(HRC50°以下)
PM-925SAE6140+Tungsten125mm1.6φ2.0φ0.5φ

概要規格

剪鉗:相關圖像
型號
PM-925
型號數量折扣標準
出貨日
35天

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 剪鉗 切斷能力徑(mm或φ) 鐵線:1.6φ、銅線2.0φ、鋼琴線(HRC50°以下):0.5φ 材質 SAE6140+Tungsten
外徑尺寸(cm/mm) 125mm

剪鉗的型號PM-925頁面。
記載關於型號PM-925之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767