• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

電線去皮鉗 (PK-3001E)

電線去皮鉗 PK-3001E

專業規格去皮鉗只要這個價格!


專業規格去皮鉗只要這個價格!
●配合電線尺寸備有2種尺寸。
●切感超群的電纜線去皮鉗。
●合手好握的形狀。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PK-3001E

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

電線去皮鉗:相關圖像
型式對應電線尺寸長度
PK-3001EAWG:30,28,26,24,22,20/0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8mm156mm
PK-3002EAWG:20,18,16,14,12,10/0.8,1.0,1.3,1.6,2.0,2.6mm156mm

概要規格

電線去皮鉗:相關圖像
型號
PK-3001E
型號數量折扣標準
出貨日
適用電線尺寸
(AWG)
35天 20 ~ 30

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 電線去皮鉗 外徑尺寸(cm/mm) 156mm

電線去皮鉗的型號PK-3001E頁面。
記載關於型號PK-3001E之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PK-3002E
型號數量折扣標準
出貨日
適用電線尺寸
(AWG)
35天 10 ~ 20

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767