(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

T型基板托架(MMR系列、MMS系列)【包裝數為100】

T型基板托架(MMR系列、MMS系列)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

貼附底座使用時


●壓入基盤即可完成固定。
●背面附黏著膠帶。

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品預計2022/02停止販售,依庫存狀況有可能提早結束販售。
    無代替品,不便之處敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

T型基板托架(MMR系列、MMS系列):相關圖像
1包100個裝
 
型式A尺寸
MMR-5-100P4.8
MMR-6-100P6.4
MMR-8-100P7.9
MMR-9-100P9.5
MMR-11-100P11.1
MMR-13-100P12.7
MMR-14-100P14.3
MMR-16-100P15.9
MMS-21-100P21.3

概要規格

T型基板托架(MMR系列、MMS系列):相關圖像
規格
材質尼龍66材質 UL94V-2
顏色
型號
MMR-9-100P
MMR-16-100P
MMS-21-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
隔離片TOP安裝孔尺寸
(mm)
高度
(mm)

包裝數為100

4天 3~3.29.5

包裝數為100

4天 3~3.215.9

包裝數為100

4天 421.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 基板用・彈片安裝 隔離片形狀 貼附 材質 尼龍
代表規格 UL

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767