(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

線夾(鋼鐵製・樹脂塗層)【包裝數為20】

線夾(鋼鐵製・樹脂塗層)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・經樹脂塗層的金屬製線夾。・以鍍三價鉻及鍍鋅雙重處理加強防鏽的夾鉗。


●高剛性、不鏽鋼製線夾。
●具有樹脂塗層,纜線不會損傷。
●以鍍三價鉻及鍍鋅雙重處理加強防鏽的夾鉗。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線夾(鋼鐵製・樹脂塗層):相關圖像
1包20個裝
 
型式
包裝數
ФD(註)
(固定時)
E板厚W
COPSM320P
(20個裝)
3.212.70.89.5
COPSM44.813.5
COPSM56.414.2
COPSM67.915.0
COPSM79.515.7
COPSM81116.5
COPSM91219.1
COPSM101419.8
COPSM111620.612.7
COPSM121721.3
COPSM141922.9
COPSM162324.4
COPSM182626.7
COPSM202928.2
(註)D尺寸為考慮到樹脂塗層厚度的參考適用徑。可能會有若干誤差,請特別注意

概要規格

線夾(鋼鐵製・樹脂塗層):相關圖像
線夾(鋼鐵製・樹脂塗層):相關圖像
規格
材質SPCC
鍍膜處理MFZn5C(三價鉻)
塗層處理氯乙烯(黑)
使用溫度範圍−30℃〜+85℃
※因鎖緊強度等條件,接近溫度上限、下限邊緣使用時可能會導致塗層強度降低。
型號
COPSM3-20P
COPSM4-20P
COPSM5-20P
COPSM6-20P
COPSM7-20P
COPSM8-20P
COPSM9-20P
COPSM10-20P
COPSM11-20P
COPSM12-20P
COPSM14-20P
COPSM16-20P
COPSM18-20P
COPSM20-20P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(固定時)
(Фmm)
W尺寸
(mm)

包裝數為20

當日可能 103.29.5

包裝數為20

4天~ 104.89.5

包裝數為20

4天~ 106.49.5

包裝數為20

4天~ 107.99.5

包裝數為20

4天~ 109.59.5

包裝數為20

4天~ 10119.5

包裝數為20

4天~ 10129.5

包裝數為20

4天~ 10149.5

包裝數為20

4天~ 101612.7

包裝數為20

4天~ 101712.7

包裝數為20

4天~ 101912.7

包裝數為20

4天~ 102312.7

包裝數為20

4天~ 102612.7

包裝數為20

4天~ 102912.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方法 螺絲安裝 材質 樹脂塗層 材質 SPCC
使用溫度範圍(℃) -30~85 固定方法 螺絲安裝 塗層處理 氯乙烯(黑)

常見問題 ( FAQ )

質問: 樹脂塗層有凸起,能正常使用嗎?
回答: 本產品在製造過程中樹脂塗層部分可能會出現凸起。 感謝您的體諒。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767