(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線夾(鋼鐵製)【包裝數為20】

線夾(鋼鐵製)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

方便固定金屬製保護管的金屬製線夾


●高剛性、不鏽鋼製線夾。
●以鍍三價鉻及鍍鋅雙重處理加強防鏽的夾鉗。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線夾(鋼鐵製):相關圖像
1包20個裝
 
型式
包裝數
ФD
(固定時)
E板厚WMOQ
COPS220P
(20個裝)
3.211.70.89.52
COPS34.812.72
COPS46.413.52
COPS57.914.22
COPS69.515.02
COPS711.115.7
COPS812.716.5
COPS914.319.1
COPS1015.919.8
COPS1117.520.612.7
COPS1219.121.3
COPS1422.222.9
COPS1625.424.4
COPS1828.626.7

概要規格

線夾(鋼鐵製):相關圖像
線夾(鋼鐵製):相關圖像
規格
材質SPCC
鍍膜處理MFZn5C(三價鉻酸鹽處理)
使用溫度範圍−30℃〜+85℃
型號
COPS2-20P
COPS3-20P
COPS4-20P
COPS5-20P
COPS6-20P
COPS7-20P
COPS8-20P
COPS9-20P
COPS10-20P
COPS11-20P
COPS12-20P
COPS14-20P
COPS16-20P
COPS18-20P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(固定時)
(Фmm)
W尺寸
(mm)

包裝數為20

4天~ 103.29.5

包裝數為20

4天~ 104.89.5

包裝數為20

4天~ 106.49.5

包裝數為20

4天~ 107.99.5

包裝數為20

4天~ 109.59.5

包裝數為20

4天~ 1011.19.5

包裝數為20

4天~ 1012.79.5

包裝數為20

4天~ 1014.39.5

包裝數為20

4天~ 1015.99.5

包裝數為20

4天~ 1017.512.7

包裝數為20

4天~ 1019.112.7

包裝數為20

4天~ 1022.212.7

包裝數為20

4天~ 1025.412.7

包裝數為20

4天~ 1028.612.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方法 螺絲安裝 材質 金屬 顏色
材質 SPCC 使用溫度範圍(℃) -30~85 顏色
固定方法 螺絲安裝

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767