(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

線套筒(百葉・PG螺絲)【1~100入裝】

線套筒(百葉・PG螺絲)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

塞住PG螺絲圓孔的盲栓

  • 阻燃


●用於塞住箱體上線夾鉗孔的盲栓。
●安裝螺絲為PG螺絲。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

線套筒(百葉・PG螺絲):相關圖像
1包50・100個裝
 
型式No.顏色材質
包裝數
螺絲尺寸尺寸(mm)
ABCD
HPSPGPG7B
(黑)
樹脂
尼龍66材質
UL94V-2
100P
(100個裝)
PG712.214.810.06.0
PG9PG915.118.710.4
PG11PG1118.521.7
PG13.5PG13.520.323.710.3
PG16PG1622.327.0
PG21PG2128.232.812.87.8
PG2950P(50個裝)PG2937.044.113.3
 
 
型式No.顏色螺絲尺寸尺寸(mm)
ABD
HCUPGPG7黃銅PG712.2168
PG9PG915.1168
PG11PG1118.5208
PG13.5PG13.520.3258
PG16PG1622.3308
PG21PG2128.2388
PG29PG2937479

概要規格

線套筒(百葉・PG螺絲):相關圖像
型號
HCUPG-PG7
HCUPG-PG9
HCUPG-PG11
HCUPG-PG13.5
HCUPG-PG16
HCUPG-PG21
HCUPG-PG29
HPSPG-PG9-B-100P
HPSPG-PG11-B-100P
HPSPG-PG13.5-B-100P
HPSPG-PG16-B-100P
HPSPG-PG21-B-100P
HPSPG-PG29-B-50P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質(本體部) 顏色 螺絲尺寸 外徑
(φ)
包裝數量
(P)
安裝孔徑
(mm)
3天~ 黃銅(鍍鎳)鍍鎳PG714.810012.2
3天~ 黃銅(鍍鎳)鍍鎳PG918.710015.1
3天~ 黃銅(鍍鎳)鍍鎳PG1121.710018.5
3天~ 黃銅(鍍鎳)鍍鎳PG13.523.710020.3
3天~ 黃銅(鍍鎳)鍍鎳PG162710022.3
3天~ 黃銅(鍍鎳)鍍鎳PG2132.810028.2
3天~ 黃銅(鍍鎳)鍍鎳PG2944.15037

100入裝

21天 尼龍66材質 UL94V-2PG918.710015.1

100入裝

21天 尼龍66材質 UL94V-2PG1121.710018.5

100入裝

21天 尼龍66材質 UL94V-2PG13.523.710020.3

100入裝

21天 尼龍66材質 UL94V-2PG162710022.3

100入裝

21天 尼龍66材質 UL94V-2PG2132.810028.2

50入裝

21天 尼龍66材質 UL94V-2PG2944.15037

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務