(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
塞住M螺絲圓孔的盲栓
1包 | 50・100個裝 |
型式 | No. | 顏色 | 材質 | 包 包裝數 | 螺絲尺寸 | 尺寸(mm) | |||
A | B | C | D | ||||||
HPSM | M12 | B (黑) | 樹脂 尼龍66材質 UL94V-2 | 100P (100個裝) | M12(P=1.5) | 11.7 | 15.0 | 10.0 | 6.0 |
M16 | M16(P=1.5) | 15.7 | 20.0 | 10.5 | |||||
M20 | M20(P=1.5) | 19.9 | 24.0 | ||||||
M25 | M25(P=1.5) | 24.7 | 29.7 | 12.8 | 7.8 | ||||
M32 | 50P (50個裝) | M32(P=1.5) | 31.7 | 36.6 | 13.3 | ||||
M40 | M40(P=1.5) | 39.9 | 45.8 | 13.4 |
型式 | No. | 顏色 | 螺絲尺寸 | 尺寸(mm) | ||
A | B | D | ||||
HCUM | M12 | 黃銅 | M12(P=1.5) | 11.7 | 16 | 8 |
M16 | M16(P=1.5) | 15.7 | 20 | 8 | ||
M20 | M20(P=1.5) | 19.9 | 25 | 8 | ||
M25 | M25(P=1.5) | 24.7 | 30 | 8 | ||
M32 | M32(P=1.5) | 31.7 | 38 | 8 | ||
M40 | M40(P=1.5) | 39.9 | 47 | 8 |
型號 |
---|
HCUM-M12 |
HCUM-M16 |
HCUM-M20 |
HCUM-M25 |
HCUM-M32 |
HCUM-M40 |
HPSM-M12-B-100P |
HPSM-M16-B-100P |
HPSM-M20-B-100P |
HPSM-M25-B-100P |
HPSM-M32-B-50P |
HPSM-M40-B-50P |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質(本體部) | 顏色 | 螺絲尺寸 | 外徑 (φ) | 包裝數量 (P) | 安裝孔徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 黃銅(鍍鎳) | 鍍鎳 | M12(P=1.5) | 15 | 1(散裝販售) | 11.7 | |||
4天~ | 黃銅(鍍鎳) | 鍍鎳 | M16(P=1.5) | 20 | 1(散裝販售) | 15.7 | |||
4天~ | 黃銅(鍍鎳) | 鍍鎳 | M20(P=1.5) | 24 | 1(散裝販售) | 19.9 | |||
4天~ | 黃銅(鍍鎳) | 鍍鎳 | M25(P=1.5) | 29.7 | 1(散裝販售) | 24.7 | |||
4天~ | 黃銅(鍍鎳) | 鍍鎳 | M32(P=1.5) | 36.6 | 1(散裝販售) | 31.7 | |||
4天~ | 黃銅(鍍鎳) | 鍍鎳 | M40(P=1.5) | - | 1(散裝販售) | - | |||
包裝數為100 | 4天 | 尼龍66 UL94V-2 | 黑 | M12(P=1.5) | 15 | 100 | 11.7 | ||
包裝數為100 | 4天 | 尼龍66 UL94V-2 | 黑 | M16(P=1.5) | 20 | 100 | 15.7 | ||
包裝數為100 | 4天 | 尼龍66 UL94V-2 | 黑 | M20(P=1.5) | 24 | 100 | 19.9 | ||
包裝數為100 | 4天 | 尼龍66 UL94V-2 | 黑 | M25(P=1.5) | 29.7 | 100 | 24.7 | ||
包裝數為50 | 4天 | 尼龍66 UL94V-2 | 黑 | M32(P=1.5) | 36.6 | 50 | 31.7 | ||
包裝數為50 | 4天 | 尼龍66 UL94V-2 | 黑 | M40(P=1.5) | - | 50 | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策