(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

電線固定頭(細長型)

電線固定頭(細長型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

外型小巧,最適合於狹窄空間固定電線抽出部的電線固定頭。IP67保護構造,也具有耐油性能。


●可實現省空間的細長型電線固定頭。
●外型小巧,也可設置於狹窄空間。
●最適用於感應器、小型馬達等固定電線抽出部。
●高剛性金屬。
●IP67保護構造,也具有耐油性能。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線接頭(細長型):相關圖像
■規格表
型式No.適用電線徑
(mm)
安裝螺絲適用鎖緊螺母A
(Ф)
SWBC重量(g)安裝孔徑適用板厚
CRMPTM4-2025Ф2~2.5M4(P=0.5)CRMPT-LN-M476.512.64.52Ф42mm以下
M6-2540Ф2.5~4M6(P=0.5)CRMPT-LN-M68.8815.34Ф6
M7-3550Ф3.5~5M7(P=0.5)CRMPT-LN-M7109Ф7
M8-4560Ф4.5~6M8(P=0.5)CRMPT-LN-M811105Ф8
M9-5570Ф5.5~7M9(P=0.5)CRMPT-LN-M91211Ф9
M10-6580Ф6.5~8M10(P=0.5)CRMPT-LN-M1013126Ф10
M12-80100Ф8~10M12(P=0.5)CRMPT-LN-M12161519.810Ф12
※本商品不含鎖緊用螺母。

概要規格

線接頭(細長型):相關圖像
線接頭(細長型):相關圖像
規格
材質*請參閱上方構造圖、材質
使用溫度範圍−25〜100℃
型號
CRMPT-M4-2025
CRMPT-M6-2540
CRMPT-M7-3550
CRMPT-M8-4560
CRMPT-M9-5570
CRMPT-M10-6580
型號數量折扣標準
出貨日
使用電纜外徑 適用電線徑
(mm)
安裝螺絲 安裝孔徑
(mm)
4天~ Ф2~2.5mmФ2~2.5M4(P=0.5)φ4
4天~ Ф2.5~4mmФ2.5~4M6(P=0.5)φ6
4天~ Ф3.5~5mmФ3.5~5M7(P=0.5)φ7
4天~ Ф4.5~6mmФ4.5~6M8(P=0.5)φ8
4天~ Ф5.5~7mmФ5.5~7M9(P=0.5)φ9
4天~ Ф6.5~8mmФ6.5~8M10(P=0.5)φ10

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 一體型 螺絲規格 M螺絲 材質 金屬
顏色 其他 保護功能(耐環境性) 防水性 / 耐油性 / 阻燃性 種類 電線固定頭
材質(本體部) 鍍鎳/丁腈橡膠/PBT 使用溫度範圍(℃) -25~100 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767