• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

束線帶(耐候型・黑)【100~500入裝】 (型號表)

束線帶(耐候型・黑)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

經濟型耐候性尼龍製束線帶(黑色)。使用UL阻燃材料。每包100條裝產品。針對暢銷商品,再推出划算的500條包裝!

  • 阻燃

濟型耐候性束線帶
●經濟型可室外用束線帶。
●具有抗紫外線性能。
●一經捆束就不會鬆脫的構造。
●使用UL阻燃材料。

為了維持強度,開封後請密封保管。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

束線帶(耐候型・黑):相關圖像
■規格表
型式No.最大捆束徑
範圍(mm)
環拉伸強度
規格值kgs(lbs)
尺寸(mm)重量
(g/條)
LWT
CTSV8025-100P158(18)802.51.00.26
9025-100P23960.28
10025-100P251000.36
12025-100P301200.36
14025-100P351420.39
16525-100P441650.47
20025-100P552031.10.65
14036-100P3518(40)1423.61.250.76
15036-100P391500.85
20036-100P552031.15
25036-100P742501.18
30036-100P852921.41
37036-100P1023681.31.73
12046-100P3022(50)1204.60.88
16046-100P421601.11
20046-100P552031.30
25046-100P742501.59
28046-100P812801.95
30046-100P853001.95
38546-100P1163851.352.52
43046-100P1254321.42.89
30076-100P8855(120)3007.61.63.98
38076-100P1103805.12
50076-100P1435005.12
75076-100P22375010.50
55090-100P15580(175)5509.01.811.80
78090-100P22877613.50
※重量為實測值。重量會因含水量等因素產生變化。
1包100條裝
 
型式
CTSV-8025-100P
CTSV-9025-100P
CTSV-10025-100P
CTSV-12025-100P
CTSV-14025-100P
CTSV-16525-100P
CTSV-20025-100P
CTSV-14036-100P
CTSV-15036-100P
CTSV-20036-100P
CTSV-25036-100P
CTSV-30036-100P
CTSV-37036-100P
CTSV-12046-100P
CTSV-16046-100P
CTSV-20046-100P
CTSV-25046-100P
CTSV-28046-100P
CTSV-30046-100P
CTSV-38546-100P
CTSV-43046-100P
CTSV-30076-100P
CTSV-38076-100P
CTSV-50076-100P
CTSV-75076-100P
CTSV-55090-100P
CTSV-78090-100P

概要規格

束線帶(耐候型・黑):相關圖像
規格
材質尼龍66材質(UL94V-2)
使用溫度範圍−40〜85℃
顏色
型號
CTSV-10025-100P
CTSV-10025-500P
CTSV-12025-100P
CTSV-12046-100P
CTSV-14025-100P
CTSV-14036-100P
CTSV-15036-100P
CTSV-15036-500P
CTSV-16046-100P
CTSV-16525-100P
CTSV-20025-100P
CTSV-20025-500P
CTSV-20036-100P
CTSV-20046-100P
CTSV-20046-500P
CTSV-25036-100P
CTSV-25036-500P
CTSV-25046-100P
CTSV-28046-100P
CTSV-30036-100P
CTSV-30046-100P
CTSV-30046-500P
CTSV-30076-100P
CTSV-37036-100P
CTSV-38076-100P
CTSV-38546-100P
CTSV-43046-100P
CTSV-50076-100P
CTSV-55090-100P
CTSV-75076-100P
CTSV-78090-100P
CTSV-8025-100P
CTSV-9025-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長
(mm)
寬度
(mm)
拉伸強度
(kgs)
使用溫度範圍(Min~Max)
(℃)
包裝數
(P)

100入裝

3天~ 251002.58-40~+85100

500入裝

3天~ 251002.58-40~+85500

100入裝

3天~ 301202.58-40~+85100

100入裝

3天~ 301204.622-40~+85100

100入裝

3天~ 351422.58-40~+85100

100入裝

3天~ 351423.618-40~+85100

100入裝

3天~ 391503.618-40~+85100

500入裝

3天~ 391503.618-40~+85500

100入裝

3天~ 421604.622-40~+85100

100入裝

3天~ 441652.58-40~+85100

100入裝

3天~ 552032.58-40~+85100

500入裝

3天~ 552032.58-40~+85500

100入裝

3天~ 552033.618-40~+85100

100入裝

3天~ 552034.622-40~+85100

500入裝

3天~ 552034.622-40~+85500

100入裝

3天~ 742503.618-40~+85100

500入裝

3天~ 742503.618-40~+85500

100入裝

3天~ 742504.622-40~+85100

100入裝

3天~ 812804.622-40~+85100

100入裝

3天~ 852923.618-40~+85100

100入裝

3天~ 853004.622-40~+85100

500入裝

3天~ 853004.622-40~+85500

100入裝

3天~ 883007.655-40~+85100

100入裝

3天~ 1023683.618-40~+85100

100入裝

3天~ 1103807.655-40~+85100

100入裝

3天~ 1163854.622-40~+85100

100入裝

3天~ 1254324.622-40~+85100

100入裝

3天~ 1435007.655-40~+85100

100入裝

3天~ 1555507.680-40~+85100

100入裝

3天~ 2237507.655-40~+85100

100入裝

3天~ 2287769.080-40~+85100

100入裝

3天~ 15802.58-40~+85100

100入裝

3天~ 23962.58-40~+85100

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 顏色 耐環境性 耐候 / 阻燃
阻燃等級(主原料) UL94V-2 材質(詳情) 尼龍66材質

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767