(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】●於阻燃性氯乙烯薄片上附加鋁箔的屏蔽夾鏈軟管。●使用專用工具可獲得較高的嵌合強度。●最適用長距離捆束。●最適用於需要確實密閉的電線保護。
型式 | 產品寬度 (±5) | 有效寬度 (±5) | 重量 (g/m) | ||
舊 | 新 | 內徑Ф(mm) | |||
SZTZS | SZTZSR | 20 | 88 | 76 | 65.4 |
25 | 104 | 92 | 70.9 | ||
30 | 122 | 110 | 77.0 | ||
40 | 151 | 139 | 86.9 | ||
50 | 182 | 170 | 97.4 | ||
70 | 245 | 233 | 118.8 |
型式 | 全長(m) | ||
舊 | 新 | 內徑Ф(mm) | |
SZTZS | SZTZSR | 20 | 5 |
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | |||
70 | |||
20 | 10 | ||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | |||
70 |
型式 | 全長(m) | ||
舊 | 新 | 內徑Ф(mm) | |
SZTZS | SZTZSR | 20 | 25 |
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | |||
70 |
材質 | 薄片部 | 阻燃性軟質氯乙烯+PET膜+鋁箔 |
夾鏈部 | 半硬質阻燃性氯乙烯 | |
縫線 | 尼龍 | |
接地用編織線 | 鍍錫軟銅線 | |
厚度 | 全體 | 0.24mm |
鋁箔 | 0.01mm | |
使用溫度範圍 | -15〜60℃ | |
顏色(薄片外側) | 黑 |
型號 |
---|
SZTZSR20-5 |
SZTZSR20-10 |
SZTZSR20-25 |
SZTZSR25-5 |
SZTZSR25-10 |
SZTZSR25-25 |
SZTZSR30-5 |
SZTZSR30-10 |
SZTZSR30-25 |
SZTZSR40-5 |
SZTZSR40-10 |
SZTZSR50-5 |
SZTZSR50-25 |
SZTZSR70-5 |
SZTZSR70-25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 (mm) | 全長 (m) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 20 | 5 | ||
12天~ | 10 | 20 | 10 | ||
4天~ | 10 | 20 | 25 | ||
4天~ | 10 | 25 | 5 | ||
12天~ | 10 | 25 | 10 | ||
12天~ | 10 | 25 | 25 | ||
4天~ | 10 | 30 | 5 | ||
12天~ | 10 | 30 | 10 | ||
12天~ | 10 | 30 | 25 | ||
4天~ | 10 | 40 | 5 | ||
12天~ | 10 | 40 | 10 | ||
4天~ | 10 | 50 | 5 | ||
12天~ | 10 | 50 | 25 | ||
4天~ | 10 | 70 | 5 | ||
12天~ | 10 | 70 | 25 |
Loading...
固定方式 | 夾鏈 | 對應屏蔽 | 有 | 用途、特殊功能 | 阻燃 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑 | 使用工具 | 有 | 材質 | 薄片部:阻燃性軟質氯乙烯+PET膜+鋁箔/夾鏈部:半硬質阻燃性氯乙烯/縫線:尼龍/接地用編織線:鍍錫軟銅線 |
使用溫度範圍(℃) | -15~60 | 厚度(mm) | 0.24(全體)0.01(鋁箔) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策