(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

魔鬼氈軟管(鋁箔屏蔽)

魔鬼氈軟管(鋁箔屏蔽)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】●使用阻燃性素材的附鋁箔屏蔽魔鬼氈軟管。●為魔鬼氈固定式,無需使用工具即可輕鬆裝卸。●以魔鬼氈固定,密閉性優於鈕扣式。

  • EMI對策

●使用阻燃性素材的附鋁箔屏蔽魔鬼氈軟管
●為魔鬼氈固定式,無需使用工具即可輕鬆裝卸
●由於以魔鬼氈固定,因此密閉性優於鈕扣式

(i)請注意

  • 原型式SZTMS*-*商品日本庫存販賣完畢後即停止販售。後續替代品為RoHS10對應品,型式:SZTMSR*-*。新舊型式規格相同,但表面的黑色可能會帶有一點淺灰色調。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

魔鬼氈軟管(鋁箔屏蔽):相關圖像
・捲狀產品由於製程的關係,中間可能會有接縫。
・外觀和規格有可能未經預告逕行變更。
■規格表 (mm)
型式產品寬度
(±5)
有效寬度
(±5)
魔鬼氈寬度(mm)重量
(g/m)
內徑φ(mm)HOOK側LOOP側
SZTMSSZTMSR159577121258.9
201149664.0
2512510768.7
3014212474.2
4017115384.4
5020118393.9
70257239117.0
■全長1m、5m
型式全長(m)
內徑φ(mm)
SZTMSSZTMSR151
20
25
30
40
50
70
155
20
25
30
40
50
70

■全長25m(捲)
型式全長(m)
內徑φ(mm)
SZTMSSZTMSR1525
20
25
30
40
50
70

概要規格

魔鬼氈軟管(鋁箔屏蔽):相關圖像
規格
材質薄片部阻燃性軟質氯乙烯
+PET膜+鋁箔(10μm)
*UL94VTM-0同等品
魔鬼氈部尼龍
縫線尼龍
接地用編織線鍍錫軟銅線(縫入鋁面對折部)
厚度0.24mm
使用溫度範圍-15〜60℃
顏色(薄片外側)
型號
SZTMSR15-1
SZTMSR15-5
SZTMSR15-25
SZTMSR20-1
SZTMSR20-5
SZTMSR20-25
SZTMSR25-1
SZTMSR25-5
SZTMSR25-25
SZTMSR30-1
SZTMSR30-5
SZTMSR30-25
SZTMSR40-1
SZTMSR40-5
SZTMSR40-25
SZTMSR50-1
SZTMSR50-5
SZTMSR50-25
SZTMSR70-1
SZTMSR70-5
SZTMSR70-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑
(mm)
全長
(m)
4天~ 10151
4天~ 10155
12天~ 101525
4天~ 10201
4天~ 10205
12天~ 102025
4天~ 10251
4天~ 10255
12天~ 102525
4天~ 10301
4天~ 10305
12天~ 103025
4天~ 10401
4天~ 10405
12天~ 104025
4天~ 10501
4天~ 10505
12天~ 105025
4天~ 10701
4天~ 10705
4天~ 107025

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方式 魔鬼氈 對應屏蔽 用途、特殊功能 阻燃
顏色 使用工具 材質 薄片部:阻燃性軟質氯乙烯+PET膜+鋁箔(10μm)*UL94VTM-0同等品/魔鬼氈部・縫線:尼龍/接地用編織線:鍍錫軟銅線(縫入鋁面對折部)
使用溫度範圍(℃) -15~60 厚度(mm) 0.24

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767