(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】●阻燃性氯乙烯薄片製的魔鬼氈軟管。●為魔鬼氈固定式,無需使用工具即可輕鬆裝卸。●以魔鬼氈固定,密閉性優於鈕扣式。
型式 | 全長(m) | ||
舊 | 新 | 內徑φ(mm) | |
SZTMB | SZTMBR | 15 | 5 |
20 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | |||
70 | |||
100 | |||
15 | 10 | ||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | |||
70 | |||
100 |
型式 | 全長(m) | ||
舊 | 新 | 內徑φ(mm) | |
SZTMB | SZTMBR | 15 | 50 |
20 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | |||
70 | 25 | ||
100 |
型式 | 產品寬度 (±5) | 魔鬼氈寬度(mm) | 重量 (g/m) | |||
舊 | 新 | 內徑Ф(mm) | HOOK側 | LOOP側 | ||
SZTMB | SZTMBR | 15 | 75 | 12 | 12 | 42.3 |
20 | 90 | 48.7 | ||||
25 | 107 | 56.0 | ||||
30 | 123 | 62.9 | ||||
40 | 154 | 76.2 | ||||
50 | 185 | 89.6 | ||||
70 | 248 | 116.6 | ||||
100 | 342 | 157.1 |
材質 | 薄片部 | 含PET纖維阻燃性軟質氯乙烯 *UL94VTM-0同等品 |
魔鬼氈部 | 尼龍 | |
厚度 | 0.33mm | |
使用溫度範圍 | -15〜50℃ | |
顏色(薄片外側) | 黑 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 (mm) | 全長 (m) |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 15 | 5 | ||
3天~ | 10 | 15 | 10 | ||
3天~ | 10 | 15 | 50 | ||
3天~ | 10 | 20 | 5 | ||
3天~ | 10 | 20 | 10 | ||
11天~ | 10 | 20 | 50 | ||
3天~ | 10 | 25 | 5 | ||
3天~ | 10 | 25 | 10 | ||
11天~ | 10 | 25 | 50 | ||
3天~ | 10 | 30 | 5 | ||
3天~ | 10 | 30 | 10 | ||
11天~ | 10 | 30 | 50 | ||
3天~ | 10 | 40 | 5 | ||
3天~ | 10 | 40 | 10 | ||
11天~ | 10 | 40 | 50 | ||
3天~ | 10 | 50 | 5 | ||
3天~ | 10 | 50 | 10 | ||
11天~ | 10 | 50 | 50 | ||
3天~ | 10 | 70 | 5 | ||
3天~ | 10 | 70 | 10 | ||
11天~ | 10 | 70 | 25 | ||
3天~ | 10 | 100 | 5 | ||
3天~ | 10 | 100 | 10 | ||
11天~ | 10 | 100 | 25 |
Loading...
固定方式 | 魔鬼氈 | 對應屏蔽 | 無 | 用途、特殊功能 | 阻燃 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑 | 使用工具 | 無 | 材質 | 薄片部:含PET纖維阻燃性軟質氯乙烯*UL94VTM-0同等品/魔鬼氈部:尼龍 |
使用溫度範圍(℃) | -15~50 | 厚度(mm) | 0.33 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策