(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

扣合式軟管(耐熱)

扣合式軟管(耐熱)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】●可在高溫化環境下使用的耐熱扣合式軟管。●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸。●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支。●追加內徑φ100mm規格。

  • 阻燃
  • 耐熱

●可在高溫化環境下使用的耐熱扣合式軟管
●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸
●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支
●追加內徑φ100mm規格。
 

(i)請注意

  • 原型式SZTHH*-*商品日本庫存販賣完畢後即停止販售。後續替代品為RoHS10對應品,型式:SZTHHR*-*。新舊型式規格相同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

扣合式軟管(耐熱):相關圖像
・捲狀產品由於製程的關係,中間可能會有接縫。
・外觀和規格有可能未經預告逕行變更。
■全長5m
型式全長(m)
內徑φ(mm)
SZTHHSZTHHR105
15
20
25
30
40
50
70
100

■全長10m、30m(捲)
型式全長(m)*
內徑φ(mm)
SZTHHSZTHHR1010
15
20
25
30
40
50
70
100
1030
15
20
25
30
40
50
70
100
*30m為不規則線圈。
■規格表 (mm)
型式產品寬度
(±3)
鈕扣間距(±3)薄片端至鈕扣長度重量
(g/m)
內徑Ф(mm)長邊方向寬邊方向
SZTHHSZTHHR1072534220(公端側)
10(母端側)
41.0
15906049.1
201057555.9
251158560.4
3013010067.1
4016013080.6
5019016094.1
70255225123.4
100348318165.2

概要規格

規格
材質薄片部玻璃纖維+鈦類耐熱纖維+矽類耐熱黏合劑
*UL94V-0同等品
鈕扣部阻燃性尼龍 *UL94V-0同等品
厚度0.33mm
使用溫度範圍−25~150℃(薄片部)
顏色(薄片外側)
型號
SZTHHR10-5
SZTHHR10-10
SZTHHR10-30
SZTHHR15-5
SZTHHR15-10
SZTHHR15-30
SZTHHR20-5
SZTHHR20-10
SZTHHR20-30
SZTHHR25-5
SZTHHR25-10
SZTHHR25-30
SZTHHR30-5
SZTHHR30-10
SZTHHR30-30
SZTHHR40-5
SZTHHR40-10
SZTHHR40-30
SZTHHR50-5
SZTHHR50-10
SZTHHR50-30
SZTHHR70-5
SZTHHR70-10
SZTHHR70-30
SZTHHR100-5
SZTHHR100-10
SZTHHR100-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑
(mm)
全長
(m)
4天~ 10105
4天~ 101010
12天~ 101030
4天~ 10155
4天~ 101510
12天~ 101530
4天~ 10205
4天~ 102010
4天~ 102030
4天~ 10255
4天~ 102510
12天~ 102530
4天~ 10305
4天~ 103010
12天~ 103030
4天~ 10405
4天~ 104010
12天~ 104030
4天~ 10505
4天~ 105010
12天~ 105030
4天~ 10705
4天~ 107010
12天~ 107030
4天~ 101005
3天~ 1010010
12天~ 1010030

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方式 扣子(鈕扣) 對應屏蔽 用途、特殊功能 耐熱
顏色 使用工具 材質 薄片部:玻璃纖維+鈦類耐熱纖維+矽類耐熱黏合劑*UL94V-0同等品/鈕扣部:阻燃性尼龍*UL94V-0同等品
使用溫度範圍(℃) -25~150(薄片部) 厚度(mm) 0.33

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767