• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

扣合式軟管

扣合式軟管

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

無需工具即可輕易保護電線的扣合式軟管


無需工具即可輕易保護電線的扣合式軟管
●阻燃性氯乙烯製的扣合式軟管。
●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸
●可從黑、灰2色中選擇
●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

扣合式軟管:相關圖像
■全長50m(捲)
型式全長(m)
類型內徑φ(mm)
SZTHB1050
(黑)15
 20
SZTHG25
(灰)30
 40
 50
 70
 100
■全長5m、10m
型式全長(m)
類型內徑φ(mm)
SZTHB105
(黑)15
 20
SZTHG25
(灰)30
 40
 50
 70
 100
 1010
 15
 20
 25
 30
 40
 50
 70
 100
■規格表(mm)
型式產品寬度
(±5)
鈕扣間距(±3)薄片端至鈕扣長度
重量
(g/m)
類型內徑φ(mm)長邊方向寬邊方向
SZTHB
(黑)

SZTHG
(灰)
105753371034.6
15755542.3
20907048.7
251008053.0
301159559.5
4014612672.8
5017515585.3
70241221113.6
100333313153.2

概要規格

扣合式軟管:相關圖像
規格
材 質薄片部含PET纖維阻燃性軟質氯乙烯
*UL94VTM-0同等品
鈕扣部阻燃性聚縮醛樹脂(UL94HB)
厚度0.34mm
使用溫度範圍-15〜60℃
顏色(薄片外側)黑、灰
型號
SZTHB10-5
SZTHB15-5
SZTHB25-5
SZTHB25-10
SZTHB30-5
SZTHB30-10
SZTHB40-5
SZTHB100-5
SZTHB100-10
SZTHG10-5
SZTHG10-10
SZTHG10-50
SZTHG15-5
SZTHG15-10
SZTHG20-5
SZTHG25-5
SZTHG25-10
SZTHG30-5
SZTHG40-5
SZTHG40-10
SZTHG70-5
SZTHG100-5
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(mm)
全長
(m)
顏色 顏色
3天~ 105
3天~ 155
3天~ 255
3天~ 2510
3天~ 305
3天~ 3010
3天~ 405
3天~ 1005
3天~ 10010
3天~ 105
3天~ 1010
3天~ 1050
3天~ 155
3天~ 1510
3天~ 205
3天~ 255
3天~ 2510
3天~ 305
3天~ 405
3天~ 4010
3天~ 705
3天~ 1005

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方式 扣子(鈕扣) 對應屏蔽 用途、特殊功能 阻燃
使用工具 材質 薄片部:含PET纖維阻燃性軟質氯乙烯*相當於UL94VTM-0、鈕扣部:阻燃性聚縮醛樹脂(UL94HB) 使用溫度範圍(℃) -15~60
厚度(mm) 0.34

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767