• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

隙縫軟管

隙縫軟管

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

配線後可簡單・快速地保護電線的隙縫軟管


●利用專用插入工具配線後可簡單地保護電線的有縫式軟管。
●相較於螺旋軟管,作業時間大幅縮短
●容易拆卸,可再利用
●可從灰、黑2色中選擇

・電纜線的插入需使用專用夾具(SRTT-P系列>> 本頁下段)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

隙縫軟管:相關圖像
型式顏色全長
(m)
D(Ф)
(mm)
適用電線外形
(max)(mm)
W(間距)
(mm)
T
(mm)
類型尺寸
SRTT8GY(灰)
BK(黑)
581090.8
15151613
202022150.9
252527181.3

概要規格

隙縫軟管:相關圖像
規格
材質聚丙烯
使用溫度範圍0〜80℃
顏色灰・黑
型號
SRTT8-BK-5
SRTT8-GY-5
SRTT15-BK-5
SRTT15-GY-5
SRTT20-BK-5
SRTT20-GY-5
SRTT25-BK-5
SRTT25-GY-5
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 內徑 φ
(mm)
適用電線外徑 φ
(mm)
21天 810(max)
21天 810(max)
21天 1516(max)
21天 1516(max)
21天 2022(max)
21天 2022(max)
21天 2527(max)
21天 2527(max)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 聚丙烯 使用溫度範圍(℃) 0~80 全長(m) 5

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767