(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
RF系列保護管用MS連結器連接用連結器
型式 | 適用軟管 商品頁面 | 連結器外殼 尺寸 | 螺絲尺寸 | 最小內徑 φA | 最大外徑 φB | 全長 D | 重量 (g) |
RQ-MS12S-11 | RF-11 | 10SL,12S | 5/8-24UNEF-2B | 12.5 | 23.6 | 41.7 | 71 |
RQ-MS14S-11 | 14S | 3/4-20UNEF-2B | 84 | ||||
RQ-MS16-16 | RF-16 | 16 | 7/8-20UNEF-2B | 17.0 | 29.5 | 50.5 | 141 |
RQ-MS18-16 | 18 | 1-20UNEF-2B | 30.1 | 50.3 | 160 | ||
RQ-MS20-22-16 | 20,22 | 1 3/16-18UNEF-2B | 34.6 | 52.3 | 197 | ||
RQ-MS20-22-21 | RF-21 | 23.5 | 37.0 | 52.5 | 204 | ||
RQ-MS24-28-21 | 24,28 | 1 7/16-18UNEF-2B | 41.0 | 54.0 | 219 | ||
RQ-MS24-28-29 | RF-29 | 30.5 | 44.0 | 55.0 | 240 | ||
RQ-MS32-29 | 32 | 1 3/4-18UNS-2B | 49.0 | 56.0 | 275 | ||
RQ-MS36-29 | 36 | 2-18UNS-2B | 55.0 | 291 |
材質 | 尼龍6材質 UL94V-0 |
使用溫度範圍 | ー30℃〜+100℃ |
適用規格 | IEC204 CDIN ED60204 |
顏色 | 黑 |
保護等級 | IP67 |
型號 |
---|
RQ-MS12S-11 |
RQ-MS14S-11 |
RQ-MS16-16 |
RQ-MS18-16 |
RQ-MS20-22-16 |
RQ-MS20-22-21 |
RQ-MS24-28-21 |
RQ-MS24-28-29 |
RQ-MS32-29 |
RQ-MS36-29 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺絲尺寸 | 適用軟管 | 連結器外殼尺寸 (Ф(mm)) |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 5/8-24UNEF-2B | RF-11 | 10SL,12S | ||
3天~ | 10 | 3/4-20UNEF-2B | RF-11 | 14S | ||
3天~ | 10 | 7/8-20UNEF-2B | RF-16 | 16 | ||
3天~ | 10 | 1/20UNEF-2B | RF-16 | 18 | ||
3天~ | 10 | 13/16-18UNEF-2B | RF-16 | 20,22 | ||
3天~ | 10 | 13/16-18UNEF-2B | RF-21 | 20,22 | ||
3天~ | 10 | 17/16-18UNEF-2B | RF-21 | 24,28 | ||
3天~ | 10 | 17/16-18UNEF-2B | RF-29 | 24,28 | ||
3天~ | 10 | 13/4-18UNS-2B | RF-29 | 32 | ||
3天~ | 10 | 2-18UNS-2B | RF-29 | 36 |
型號 |
---|
Loading...
顏色 | 黑 | 材質 | 尼龍6 | 材質 | 尼龍6 UL94V-0 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | -30~100 | 適用規格 | IEC204 CDIN ED60204 | 顏色 | 黑 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策