(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
RF系列樹脂製保護管用90度直角型連結器 利用附屬的鎖緊螺帽可安裝至面板
型式 | 適用軟管 商品頁面 | 螺絲尺寸 | 最小 內徑 φA | 最大 外徑 φB | 螺絲 長度 C | 全長 D | 全長 E | 法蘭 直徑 φF | 重量 (g) | 螺絲 外徑 φG | 面板 安裝孔徑 φ |
RQW9-PF16 | RF-9 | CTG16 | 10 | 20 | 14 | 41 | 41 | 27 | 6 | 20.9 | 21 |
RQW11-PF16 | RF-11 | 12.5 | 23 | 44 | 43 | 8 | |||||
RQW16-PF16 | RF-16 | 16 | 29.5 | 51 | 51 | 16 | |||||
RQW21-PF22 | RF-21 | CTG22 | 20.5 | 37 | 59 | 57 | 34 | 24 | 26.4 | 27 | |
RQW29-PF28 | RF-29 | CTG28 | 27.5 | 44 | 16 | 70 | 67 | 43 | 36 | 33.2 | 34 |
RQW36-PF36 | RF-36 | CTG36 | 35 | 52 | 18 | 83 | 76 | 52 | 51 | 41.9 | 42.5 |
RQW48-PF54 | RF-48 | CTG54 | 48.5 | 64 | 21 | 97 | 90 | 66 | 67 | 59.6 | 60 |
RQW-PG9 | RF-9 | PG9 | 12.5 | 20 | 10 | 36 | 34 | 20 | 6 | 15.2 | 15.5 |
RQW-PG11 | RF-11 | PG11 | 15.5 | 23 | 42 | 37.5 | 23 | 8 | 18.6 | 19 | |
RQW-PG16 | RF-16 | PG16 | 18 | 29.5 | 12 | 50 | 47 | 27 | 16 | 22.5 | 23 |
RQW-PG21 | RF-21 | PG21 | 24 | 37 | 57 | 55 | 34 | 24 | 28.3 | 29 | |
RQW-PG29 | RF-29 | PG29 | 32 | 44 | 67.5 | 63 | 43 | 36 | 37 | 37.5 | |
RQW-PG36 | RF-36 | PG36 | 36.5 | 52 | 83 | 70 | 52 | 51 | 47 | 47.5 | |
RQW-PG48 | RF-48 | PG48 | 48.5 | 64 | 14 | 88 | 83 | 64 | 67 | 59.3 | 60 |
材質 | 尼龍6材質 UL94V-0 |
使用溫度範圍 | ー30℃〜+100℃ |
適用規格 | IEC204 CDIN ED60204 |
顏色 | 黑 |
保護等級 | IP67 |
型號 |
---|
RQW9-PF16 |
RQW11-PF16 |
RQW16-PF16 |
RQW21-PF22 |
RQW29-PF28 |
RQW36-PF36 |
RQW48-PF54 |
RQW-PG9 |
RQW-PG11 |
RQW-PG16 |
RQW-PG21 |
RQW-PG29 |
RQW-PG36 |
RQW-PG48 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺絲尺寸 | 適用軟管 | 板裝孔徑 (Ф(mm)) |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | CTG16 | RF-9 | 21 | ||
3天~ | 10 | CTG16 | RF-11 | 21 | ||
3天~ | 10 | CTG16 | RF-16 | 21 | ||
3天~ | 10 | CTG22 | RF-21 | 27 | ||
3天~ | 10 | CTG28 | RF-29 | 34 | ||
3天~ | 10 | CTG36 | RF-36 | 42.5 | ||
3天~ | 10 | CTG54 | RF-48 | 60 | ||
3天~ | 10 | RF-9 | PG9 | 15.5 | ||
3天~ | 10 | PG11 | RF-11 | 19 | ||
3天~ | 10 | PG16 | RF-16 | 23 | ||
3天~ | 10 | PG21 | RF-21 | 29 | ||
3天~ | 10 | PG29 | RF-29 | 37.5 | ||
3天~ | 10 | PG36 | RF-36 | 47.5 | ||
3天~ | 10 | PG48 | RF-48 | 60 |
型號 |
---|
Loading...
顏色 | 黑 | 材質 | 尼龍6 | 材質 | 尼龍6 UL94V-0 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | -30~100 | 適用規格 | IEC204 CDIN ED60204 | 顏色 | 黑 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策