(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NA6UCLRSB 符合UL(MTW)規範

NA6UCLRSB 符合UL(MTW)規範

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V MTW/AWM2501/PSE規格 可動電源線。

  • 符合CE規範
  • VW-1
  • 電安法PSE
  • ULLISTED
  • 耐熱
  • 耐油
  • 絞線
  • 600V
  • 歐洲規格300/500V

600V 符合MTW/CE/PSE規範
可動電源線

●符合MTW/CE/PSE規範的多重規格電纜線。(CE:300/500V額定、PSE:300V(相當於VCTF))

・PSE對應300V(相當於VCTF)。
・CE對應300V
500V規格。
・本商品符合「UL裁線追溯方案」。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NA6UCLRSB 符合UL(MTW)規範:相關圖像
NA6UCLRSB 符合UL(MTW)規範:相關圖像
型號AWG
尺寸
芯數全長※3

指定長度
NA6UCLRSB
可動用・附屏蔽
1841

100

(以1m為單位指定)

500

1000
6
164
6
144
124
104
NA6UCLRSB 符合UL(MTW)規範:相關圖像

概要規格

NA6UCLRSB 符合UL(MTW)規範:相關圖像
NA6UCLRSB 符合UL(MTW)規範:相關圖像
NA6UCLRSB 符合UL(MTW)規範:相關圖像
型號
NA6UCLRSB-10-4-1
NA6UCLRSB-10-4-2
NA6UCLRSB-10-4-3
NA6UCLRSB-10-4-4
NA6UCLRSB-10-4-5
NA6UCLRSB-10-4-6
NA6UCLRSB-10-4-7
NA6UCLRSB-10-4-8
NA6UCLRSB-10-4-9
NA6UCLRSB-10-4-10
NA6UCLRSB-10-4-11
NA6UCLRSB-10-4-12
NA6UCLRSB-10-4-13
NA6UCLRSB-10-4-14
NA6UCLRSB-10-4-15
NA6UCLRSB-10-4-16
NA6UCLRSB-10-4-17
NA6UCLRSB-10-4-18
NA6UCLRSB-10-4-19
NA6UCLRSB-10-4-20
NA6UCLRSB-10-4-21
NA6UCLRSB-10-4-22
NA6UCLRSB-10-4-23
NA6UCLRSB-10-4-24
NA6UCLRSB-10-4-25
NA6UCLRSB-10-4-26
NA6UCLRSB-10-4-27
NA6UCLRSB-10-4-28
NA6UCLRSB-10-4-29
NA6UCLRSB-10-4-30
NA6UCLRSB-10-4-31
NA6UCLRSB-10-4-32
NA6UCLRSB-10-4-33
NA6UCLRSB-10-4-34
NA6UCLRSB-10-4-35
NA6UCLRSB-10-4-36
NA6UCLRSB-10-4-37
NA6UCLRSB-10-4-38
NA6UCLRSB-10-4-39
NA6UCLRSB-10-4-40
NA6UCLRSB-10-4-41
NA6UCLRSB-10-4-42
NA6UCLRSB-10-4-43
NA6UCLRSB-10-4-44
NA6UCLRSB-10-4-45
NA6UCLRSB-10-4-46
NA6UCLRSB-10-4-47
NA6UCLRSB-10-4-48
NA6UCLRSB-10-4-49
NA6UCLRSB-10-4-50
NA6UCLRSB-10-4-51
NA6UCLRSB-10-4-52
NA6UCLRSB-10-4-53
NA6UCLRSB-10-4-54
NA6UCLRSB-10-4-55
NA6UCLRSB-10-4-56
NA6UCLRSB-10-4-57
NA6UCLRSB-10-4-58
NA6UCLRSB-10-4-59
NA6UCLRSB-10-4-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
特性 安全規格 護套(外層)顏色
4天~ 15.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 25.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 35.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 45.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 55.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 65.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 75.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 85.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 95.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 105.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 115.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 125.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 135.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 145.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 155.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 165.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 175.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 185.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 195.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 205.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 215.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 225.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 235.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 245.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 255.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 265.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 275.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 285.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 295.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 305.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 315.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 325.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 335.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 345.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 355.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 365.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 375.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 385.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 395.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 405.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 415.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 425.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 435.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 445.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 455.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 465.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 475.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 485.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 495.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 505.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 515.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 525.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 535.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 545.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 555.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 565.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 575.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 585.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 595.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-
4天~ 605.510416.4耐油性 / 耐熱性PSE / UL-

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 接地線 含GY(綠/黃)色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767