• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

FKEV-SB 未滿100V 附屏蔽 儀表用

FKEV-SB 未滿100V 附屏蔽 儀表用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

超值系列 弱電流電路用 訊號/儀表用電纜線

  • 訊號用
  • 耐油
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 未滿100V

FKEV-SB 未滿100V 附屏蔽 儀表用:相關圖像
弱電流電路用 訊號/儀表用線
●針對弱電流電路用訊號的耐油型雙絞電纜線(附屏蔽)。
●使用電氣性質比PVC更穩定的聚乙烯作為絕緣材料。
尚未取得電安法認證。
 

色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

FKEV-SB 未滿100V 附屏蔽 儀表用:相關圖像
型式截面積
(mm2)
對數※1
1P=2芯
全長

指定長度
VAFKEVSB
(雙絞型)
0.31P1

100
(以1m為單位指定)


500

1000
2P
3P
5P
0.51P
2P
3P
5P
0.751P
2P
3P
5P
1.251P
2P

下單時請務必閱讀下列注意事項。
※本公司的型式已包含m數。告知數量時,請務必指定所需條數,而非m數。

概要規格

FKEV-SB 未滿100V 附屏蔽 儀表用:相關圖像
FKEV-SB 未滿100V 附屏蔽 儀表用:相關圖像
規格
型式截面積
(mm2)
對數
1P=2芯※1
AWG
尺寸
參考※2
絞合
構造
(請參閱圖片)
線芯
條數
加工
外徑
(mm)
概算
重量
kg/km
電氣的特性導體絕緣線芯
外徑
約(mm)
外皮規格
容許電流
A(30℃)※3
導體電阻
Ω/km(20℃)
絕緣特性
MΩkm(20℃)
耐電壓
V/分鐘
構成
條/mm
外徑
約(mm)
鍍膜※4厚度
(mm)
材質※4厚度
(mm)
材質※4
VAFKEVSB
(雙絞型)
0.31P22雙絞線25.240264.4以下10,000以上AC1000V12/0.180.70.3PE1.31PVC
2P46.9621.61
3P67.4701.41
5P109.11001.31.1
0.51P2026.1503.338.7以下20/0.180.950.41.751
2P48.4802.71
3P69.41052.41.1
5P1011.51502.11.2
0.751P1826.8605.925.8以下30/0.181.10.52.11
2P49.41004.71.1
3P610.91504.21.2
5P1012.62103.71.2
1.251P1627.7901017.2以下AC1500V7/0.451.350.62.551
2P410.917081.1

※1 芯/對標記為1P(1PS)時的線芯條數為「×2芯」,請注意。
※2 尺寸變換僅供參考。
※3 容許電流值僅為參考值,並非保證值。
※4 材質的辨別法
【電鍍】 錫…鍍錫軟銅線
【材質】 PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯類素材 P…聚酯類素材 氟…各種氟化樹脂 ※…其他
※5 色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。
※6 關於電纜線、電線的外皮外徑尺寸,請參閱上表中的「完成外徑」項目。
※7 與FKEV-SB系列的主要差異為製造商。
關於規格,具有高相似性,為同等產品。詳細規格差異請確認規格表。
電流減少係數
環境溫度(℃)3040506070
電流減少係數1.000.890.750.580.34
容許電流值代表空氣中環境溫度30℃、鋪設1條時的計算值,並非保證值。
環境溫度超過30℃時,將容許電流乘以上列電流減少係數。
(例)0.2mm2的1P在環境溫度40℃時的容許電流值: 2.0×0.89=1.78(A)
型號
VAFKEVSB-0.3-1P-1000
VAFKEVSB-0.3-1P-[1-100/1]
VAFKEVSB-0.3-2P-1000
VAFKEVSB-0.3-2P-[1-100/1]
VAFKEVSB-0.3-3P-1000
VAFKEVSB-0.3-3P-[1-100/1]
VAFKEVSB-0.3-5P-1000
VAFKEVSB-0.3-5P-[1-100/1]
VAFKEVSB-0.5-1P-1000
VAFKEVSB-0.5-1P-[1-100/1]
VAFKEVSB-0.5-2P-1000
VAFKEVSB-0.5-2P-[1-100/1]
VAFKEVSB-0.5-3P-1000
VAFKEVSB-0.5-3P-[1-100/1]
VAFKEVSB-0.5-5P-1000
VAFKEVSB-0.5-5P-[1-100/1]
VAFKEVSB-0.75-1P-1000
VAFKEVSB-0.75-1P-[1-100/1]
VAFKEVSB-0.75-2P-1000
VAFKEVSB-0.75-2P-[1-100/1]
VAFKEVSB-0.75-3P-1000
VAFKEVSB-0.75-3P-[1-100/1]
VAFKEVSB-0.75-5P-1000
VAFKEVSB-0.75-5P-[1-100/1]
VAFKEVSB-1.25-1P-1000
VAFKEVSB-1.25-1P-[1-100/1]
VAFKEVSB-1.25-2P-1000
VAFKEVSB-1.25-2P-[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
對數 完成外徑
(mm)
電源、訊號 其他特性
3天~ 1010000.3221P5.2兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1000.3221P5.2兩用抗雜訊性
3天~ 1010000.3222P6.9兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1000.3222P6.9兩用抗雜訊性
3天~ 1010000.3223P7.4兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1000.3223P7.4兩用抗雜訊性
3天~ 1010000.3225P9.1兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1000.3225P9.1兩用抗雜訊性
3天~ 1010000.5201P6.1兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1000.5201P6.1兩用抗雜訊性
3天~ 1010000.5202P8.4兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1000.5202P8.4兩用抗雜訊性
3天~ 1010000.5203P9.4兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1000.5203P9.4兩用抗雜訊性
3天~ 1010000.5205P11.5兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1000.5205P11.5兩用抗雜訊性
3天~ 1010000.75181P6.8兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1000.75181P6.8兩用抗雜訊性
3天~ 1010000.75182P9.4兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1000.75182P9.4兩用抗雜訊性
3天~ 1010000.75183P10.9兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1000.75183P10.9兩用抗雜訊性
3天~ 1010000.75185P12.6兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1000.75185P12.6兩用抗雜訊性
3天~ 1010001.25161P7.7兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1001.25161P7.7兩用抗雜訊性
3天~ 1010001.25162P10.9兩用抗雜訊性
3天~ -1 ~ 1001.25162P10.9兩用抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 護套(外層)顏色 黑色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 聚乙烯類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767