• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

FCPEV 著色識別 附屏蔽 通訊用

FCPEV 著色識別 附屏蔽 通訊用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

超值系列 弱電流電路用 通訊線

  • 訊號用
  • 耐油
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 未滿100V

FCPEV 著色識別 附屏蔽 通訊用:相關圖像
弱電流電路用 通訊線

●適用於室內電話線等細導體通訊用途。
●屏蔽備有包含標準鋁帶與銅帶2種類型。
 

・下單時請注意不要將指定長度與數量相混淆。
・色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

FCPEV 著色識別 附屏蔽 通訊用:相關圖像
型式導體外徑
(mm)
對數※4
1P=2芯
全長

指定長度
VAFCPEV
(標準鋁箔膠帶遮蔽)
0.651P1~100
(以1m為單位指定)

500

1000
2P
3P
5P
7P
10P
0.91P
2P
3P
5P
7P
10P
1.21P
2P
3P
5P
7P
10P
VAFCPEVSB
(銅箔膠帶遮蔽)
0.652P
3P
5P
0.91P
2P
3P
5P
10P
1.21P
2P
3P
5P
10P

下單時請務必閱讀下列注意事項。
※本公司的型式已包含長度(m)。指定數量時,請務必指定所需條數,而非長度。
※1 訂購1000m或500m型號時,以每捲100m的長度交貨(無法以完整1條為單位訂購)。
※2 下單時請注意芯數、對數、芯/對數、對/芯數標示(線芯條數請由規格表確認)。1P(1PS)為「×2芯」。

概要規格

FCPEV 著色識別 附屏蔽 通訊用:相關圖像
規格
型式絞合
構造
線芯
條數
加工
外徑
約mm
概算
重量
kg/km
電氣的特性導體絕緣線芯
外徑
約mm
外皮規格
商品標示導體外徑
(mm)
對數※1
1P=2芯
導體電阻
Ω/km(20℃)
絕緣特性
Ω/km(20℃)
耐電壓
V/分鐘
構成
條/mm
外徑
約mm
鍍膜※4厚度
約mm
材質※4厚度
約mm
材質※4
VAFCPEV
(標準鋁帶屏蔽)
0.651P雙絞線25.03056.850003501/0.650.650.18PE1.011.0PVC
2P46.040
3P67.050
5P108.070
7P148.590
10P209.0120
0.91P26.04029.25001/0.90.90.231.36
2P47.060
3P68.080
5P1010.0110
7P1411.0140
10P2012.0190
1.21P27.07016.51/1.21.20.31.8
2P48.090
3P69.0110
5P1011.0170
7P1412.0230
10P2014.0300
VAFCPEVSB
(銅帶
屏蔽)
0.652P47.06056.83501/0.650.650.181.01
3P68.070
5P109.095
0.91P27.06029.25001/0.90.90.231.36
2P48.080
3P69.0105
5P1011.0140
10P2013.0225
1.21P28.09016.51/1.21.20.31.8
2P49.0115
3P610.0135
5P1012.0200
10P2015.0340

※1 芯/對標記為1P(1PS)時的線芯條數為「×2芯」,請注意。
※2 尺寸變換僅供參考。
※3 容許電流值僅為參考值,並非保證值。
※4 材質的辨別法
【電鍍】 錫…鍍錫軟銅線
【材質】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯類素材
P…聚酯類素材 氟…各種氟化樹脂 ※…其他
※5 色調或柔軟度可能會隨變更製造商而改變。
※6 關於電纜線、電線的外皮外徑尺寸,請參閱上表中的「完成外徑」項目。

電流減少係數
環境溫度(℃)2025303540455055
電流減少係數1.151.081.000.910.820.710.580.41
容許電流代表空氣中環境溫度30℃、鋪設1條時的計算值,並非保證值。環境溫度超過或不到30℃時,將容許電流乘以上列電流減少係數。
(例)0.75mm2的2芯線在環境溫度35℃時的容許電流值
12×0.91=10.92(A)
型號
VAFCPEV-0.9-1P-1
VAFCPEV-0.9-1P-2
VAFCPEV-0.9-1P-3
VAFCPEV-0.9-1P-4
VAFCPEV-0.9-1P-5
VAFCPEV-0.9-1P-6
VAFCPEV-0.9-1P-7
VAFCPEV-0.9-1P-8
VAFCPEV-0.9-1P-9
VAFCPEV-0.9-1P-10
VAFCPEV-0.9-1P-11
VAFCPEV-0.9-1P-12
VAFCPEV-0.9-1P-13
VAFCPEV-0.9-1P-14
VAFCPEV-0.9-1P-15
VAFCPEV-0.9-1P-16
VAFCPEV-0.9-1P-17
VAFCPEV-0.9-1P-18
VAFCPEV-0.9-1P-19
VAFCPEV-0.9-1P-20
VAFCPEV-0.9-1P-21
VAFCPEV-0.9-1P-22
VAFCPEV-0.9-1P-23
VAFCPEV-0.9-1P-24
VAFCPEV-0.9-1P-25
VAFCPEV-0.9-1P-26
VAFCPEV-0.9-1P-27
VAFCPEV-0.9-1P-28
VAFCPEV-0.9-1P-29
VAFCPEV-0.9-1P-30
VAFCPEV-0.9-1P-31
VAFCPEV-0.9-1P-32
VAFCPEV-0.9-1P-33
VAFCPEV-0.9-1P-34
VAFCPEV-0.9-1P-35
VAFCPEV-0.9-1P-36
VAFCPEV-0.9-1P-37
VAFCPEV-0.9-1P-38
VAFCPEV-0.9-1P-39
VAFCPEV-0.9-1P-40
VAFCPEV-0.9-1P-41
VAFCPEV-0.9-1P-42
VAFCPEV-0.9-1P-43
VAFCPEV-0.9-1P-44
VAFCPEV-0.9-1P-45
VAFCPEV-0.9-1P-46
VAFCPEV-0.9-1P-47
VAFCPEV-0.9-1P-48
VAFCPEV-0.9-1P-49
VAFCPEV-0.9-1P-50
VAFCPEV-0.9-1P-51
VAFCPEV-0.9-1P-52
VAFCPEV-0.9-1P-53
VAFCPEV-0.9-1P-54
VAFCPEV-0.9-1P-55
VAFCPEV-0.9-1P-56
VAFCPEV-0.9-1P-57
VAFCPEV-0.9-1P-58
VAFCPEV-0.9-1P-59
VAFCPEV-0.9-1P-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
對數 完成外徑
(mm)
電源、訊號 其他特性
3天~ 10.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 20.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 30.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 40.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 50.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 60.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 70.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 80.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 90.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 100.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 110.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 120.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 130.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 140.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 150.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 160.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 170.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 180.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 190.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 200.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 210.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 220.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 230.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 240.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 250.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 260.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 270.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 280.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 290.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 300.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 310.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 320.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 330.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 340.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 350.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 360.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 370.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 380.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 390.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 400.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 410.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 420.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 430.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 440.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 450.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 460.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 470.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 480.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 490.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 500.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 510.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 520.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 530.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 540.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 550.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 560.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 570.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 580.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 590.9-1P6兩用抗雜訊性
3天~ 600.9-1P6兩用抗雜訊性

Loading...

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 特性 耐油性
護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 聚乙烯類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767